SN6501-Q1

アクティブ

車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Automotive Iout (typ) (A) 0.35 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Soft start No Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Iout (max) (A) 0.5 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 620 Vout (max) (V) 11 Switch current limit (typ) (A) 0.5 Vout (min) (V) 0
Rating Automotive Iout (typ) (A) 0.35 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Soft start No Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Iout (max) (A) 0.5 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 620 Vout (max) (V) 11 Switch current limit (typ) (A) 0.5 Vout (min) (V) 0
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 小型トランス用のプッシュプル・ドライバ
  • 3.3V または 5V のシングル電源
  • 1 次側大電流駆動:
    • 5V 電源:350mA (最大値)
    • 3.3V 電源:150mA (最大値)
  • 整流出力のリップルが小さいため、小型の出力コンデンサを使用可能
  • 小型の 5 ピン SOT-23 パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 小型トランス用のプッシュプル・ドライバ
  • 3.3V または 5V のシングル電源
  • 1 次側大電流駆動:
    • 5V 電源:350mA (最大値)
    • 3.3V 電源:150mA (最大値)
  • 整流出力のリップルが小さいため、小型の出力コンデンサを使用可能
  • 小型の 5 ピン SOT-23 パッケージ

SN6501-Q1 は、絶縁型インターフェイス・アプリケーションで使用される小型の絶縁型電源向けに設計された、モノリシックな発振器 / 電源ドライバです。3.3V または 5V の DC 電源から、低背のセンター・タップ付きトランスの 1 次側を駆動します。2 次側は、トランスの巻数比に基づいて任意の絶縁電圧に設定できます。

SN6501-Q1 は、発振回路に続いて、グランド基準の N チャネル電源スイッチを駆動するための相補型出力信号を供給するゲート駆動回路を搭載しています。内部ロジックにより、2 つのスイッチ間で Break-Before-Make 動作が保証されます。

SN6501-Q1 は小型の SOT-23 (5) パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。

SN6501-Q1 は、絶縁型インターフェイス・アプリケーションで使用される小型の絶縁型電源向けに設計された、モノリシックな発振器 / 電源ドライバです。3.3V または 5V の DC 電源から、低背のセンター・タップ付きトランスの 1 次側を駆動します。2 次側は、トランスの巻数比に基づいて任意の絶縁電圧に設定できます。

SN6501-Q1 は、発振回路に続いて、グランド基準の N チャネル電源スイッチを駆動するための相補型出力信号を供給するゲート駆動回路を搭載しています。内部ロジックにより、2 つのスイッチ間で Break-Before-Make 動作が保証されます。

SN6501-Q1 は小型の SOT-23 (5) パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN6505A-Q1 アクティブ 車載、ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス ドライバ Automotive, Low-noise, 1-A, 160-kHz transformer driver with soft start for isolated power supplies
SN6505B-Q1 アクティブ 車載対応、ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ Automotive, Low-noise, 1-A, 420-kHz transformer driver with soft start for isolated power supplies

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN6501-Q1 絶縁電源用のトランス・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 24日
Analog Design Journal Designüberlegungen für die isolierte Strommessung (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 7日
Analog Design Journal 절연 전류 감지에 대한 설계 고려 사항 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 7日
Analog Design Journal 絶縁型電流センシングの設計上の考慮事 項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 24日
アプリケーション概要 2C の信号と電源を絶縁する方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 絶縁型 CAN システムで信号および電源を絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション・ノート How to Reduce Emissions in Push-Pull Isolated Power Supplies (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 5日
機能安全情報 SN6501-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 6月 18日
技術記事 Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems PDF | HTML 2019年 11月 20日
アプリケーション概要 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日
アプリケーション概要 Simplify current and voltage monitoring with isolated SPI and I2C in your BMS 2018年 7月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN6501-MULXFMR-EVM — SN6501 絶縁電源用 トランス・ドライバ評価基板

The SN6501-Multi-Xfmr EVM is configured with five independent circuits providing options to operate using either a +3.3Vdc or +5.0Vdc input and provides isolated 3.3Vdc or 5.0Vdc outputs. Two of the circuits include LDO's to regulate the output. The five configurations include 3Vdc-to-3Vdc with no (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SN6507DGQEVM — SN6507 少ない電磁波、500mA プッシュプル絶縁型電源の評価基板

SN6507DGQEVM を採用すると、絶縁型電源アプリケーション内で、SN6507 プッシュプル絶縁型トランス・ドライバの性能と機能を評価できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN6501 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLLM173A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLLC470 SN650X-TRANS-PARAMETER-CALC

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
トランス・ドライバ
SN6501 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス・ドライバ SN6501-Q1 車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ SN6505A ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス ドライバ SN6505A-Q1 車載、ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス ドライバ SN6505B ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ SN6505B-Q1 車載対応、ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ SN6505D-Q1 車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP22650 — GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード・チャージャのリファレンス・デザイン

PMP22650 リファレンス・デザインは、6.6kW の双方向オンボード・チャージャを提示します。このデザインは、同期整流機能付きの 2 相トーテムポール PFC とフル・ブリッジ CLLLC コンバータを搭載しています。CLLLC は周波数変調と位相変調の両方を活用し、必須のレギュレーション範囲全体で出力のレギュレーションを実施します。このデザインは TMS320F28388D マイクロコントローラの内部にある単一のプロセッシング・コアを使用して、PFC と CLLLC の両方を制御します。同期整流機能は、同じマイクロコントローラに Rogowski (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02009 — ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス・デザイン

このリファレンス デザインは、単一の TMS320F28388D リアルタイム C2000™ マイコンを使用して、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) のトラクション インバータおよび双方向 DC/DC コンバータを制御する方法を提示します。トラクション制御機能はソフトウェア・ベースのリゾルバ / デジタル・コンバータ (RDC) を使用し、最高 20,000RPM に達する高速でモーターを駆動します。DC/DC コンバータは、位相シフト・フルブリッジ (PSFB) トポロジーと同期整流 (SR) 方式を採用したピーク電流モード制御 (PCMC) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01605 — 2 レベルのターンオフ保護機能搭載、車載、デュアルチャネル SiC MOSFET ゲート・ドライバのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、SiC MOSFET をハーフ・ブリッジ構成で駆動する、車載認定済みの絶縁型ゲート・ドライバ・ソリューションです。このデザインは、デュアル・チャネルの絶縁型ゲート・ドライバのそれぞれに電力を供給する 2 個のプッシュプル・バイアス電源を搭載しており、各電源は +15V と -4V の出力電圧で 1W の出力電力を供給します。ゲート・ドライバは、4A のソース電流と 6A のピーク・シンク電流に対応できます。このドライバは強化絶縁型であり、8kV ピークと 5.7kV RMS の絶縁電圧に耐えるほか、100V/ns を上回る (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01513 — 車載高電圧絶縁型リーク電流測定のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインには、高電圧バスからシャーシ・グランドへの絶縁抵抗を監視する機能があります。高電圧側とシャーシ・グランドの間にある結合デバイスと部品の絶縁強度を監視する機能は、HEV/EV(ハイブリッド車と電気自動車)のバッテリ管理システムや、高電圧(60V 超過)で動作するトラクション・インバータ、DC/DC コンバータ、オンボード・チャージャ、その他のサブシステムにとって必須です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020018 — DC/DC / OBC アプリケーション向け、車載、シャント・ベース絶縁型電流センサのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、ハイブリッド車と電気自動車の DC/DC コンバータとオンボード・チャージャ(OBC)の各アプリケーション内のハイサイド 1 次電流センシングを紹介します。電流センシングに絶縁型シャントのアプローチを採用し、高精度、直線性、堅牢性などいくつかの利点を実現しています。ただし、一般的に絶縁型アンプは入力範囲が広いので、シャントの消費電力が大きくなる結果をもたらします。この問題を解決するために、このリファレンス・デザインは入力範囲の狭い絶縁アンプを使用し、消費電力を低減すると同時に、シャント・ベースのアプローチによる利点を維持しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01543 — 過電流保護機能付き、トラクション・インバータ向け絶縁型電流センスのリファレンス・デザイン(±300 A)

このリファレンス・デザインは、トラクション・モーターの相電流を検出します。TIDA-01543 は、絶縁型の電流センサを実現します。AMC1305M05-Q1 デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器と INA301-Q1 デバイスを使用し、シャント・ベースでモーターのインライン相電流センシングを高精度で実施します。変調器の CMTI が高いので、インバータのスイッチング過渡電圧が原因でコントローラ側のデータが破壊されることを阻止できます。INA301-Q1 の高速な応答により、過電流事象に短時間で反応できます。TIDA-01543 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01255 — 車載強化絶縁型 CAN のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、車載環境で広く採用されている絶縁型の CAN 通信に適した設計を採用しています。ハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) では、高電圧ネットワークが、シャーシ・グランドからフローティングした状態になっています。フローティング状態の高電圧系と低電圧系の間で、電力チャネルと通信チャネルのインターフェイスを確立するには、絶縁が必須です。TIDA-01255 は、電力を伝送するための簡潔な絶縁トランス・ドライバを使用して、このようなアプリケーションをサポートします。このリファレンス・デザインは伝送遅延が短いので、ループ遅延を短縮し、CAN (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ