TIDA-01255
車載強化絶縁型 CAN のリファレンス・デザイン
TIDA-01255
概要
このリファレンス・デザインは、車載環境で広く採用されている絶縁型の CAN 通信に適した設計を採用しています。ハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) では、高電圧ネットワークが、シャーシ・グランドからフローティングした状態になっています。フローティング状態の高電圧系と低電圧系の間で、電力チャネルと通信チャネルのインターフェイスを確立するには、絶縁が必須です。TIDA-01255 は、電力を伝送するための簡潔な絶縁トランス・ドライバを使用して、このようなアプリケーションをサポートします。このリファレンス・デザインは伝送遅延が短いので、ループ遅延を短縮し、CAN の高いボーレートをサポートすることができます。
特長
- フレキシブルな高速 CAN 通信
- 短いループ遅延 (標準で 136ns) で、高速アービトレーション・レートをサポート
- 750mW の電力伝送で、3kV の絶縁能力
- ±70V のバス障害保護
- ISO 11898-2 CAN規格に準拠
車載
- 車両接近通報装置 (AVAS)
- アクティブ・トランスファ・ケース
- セミオートマチック・トランスミッション(AMT)
- 充電口の制御
- クラッチ・シフト
- CVT(連続可変トランスミッション)
- DC/DC コンバータ システム
- ディーゼル・エンジン
- デュアル・クラッチ・トランスミッション(DCT)
- 電子シフタのアクチュエータ
- 電子シフタのノブ
- 電動パワー・ステアリング(EPS)
- 電気自動車(EV)のトランスミッション
- エンジン・ファン
- 流体ポンプ
- Fuel cell control unit (FCCU)
- ガソリン / ディーゼル・エンジン・プラットフォーム
- ガソリン・エンジン
- ハイブリッド車向けトランスミッション
- 統合型高電圧 (OBC:オンボード チャージャと DC/DC)
- 低電圧バッテリ システム
- オンボード チャージャ
- エンジン管理 - アクチュエータ - ポンプ
- スタータ / 発電機
- トルク・コンバータ
- トラクション インバータ
- 車両制御ユニット(VCU)
- eTurbo/チャージャ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQS9.PDF (60 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3