TCAN1042HGV-Q1
- AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
- ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格に適合
- 機能安全対応
- 「ターボ」CAN:
- すべてのデバイスが Classic CAN および 2Mbps CAN FD (フレキシブル・データ・レート) をサポート、「G」オプションは 5Mbps をサポート
- 短く対称的な伝搬遅延時間と高速なループ時間により、タイミング・マージンを強化
- 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ・レートを実現
- EMC 性能:コモン・モード・チョークを使わずに SAE J2962-2 と IEC 62228-3 (最大 500kbps) をサポート
- 3.3V および 5V の MCU をサポートする I/O 電圧範囲
- 無電源時の理想的なパッシブ動作
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス (無負荷)
- バスおよび RXD 出力は電源オン / 電源オフ時にグリッチ・フリーで動作
- 保護機能
- IEC ESD 保護:最大±15kV
- バス・フォルト保護:±58V (H バージョン以外) および ±70V (H バージョン)
- VCC および VIO (V バージョンのみ) 電源端子の低電圧保護
- ドライバ・ドミナント・タイムアウト (TXD DTO):データ・レート 10kbps まで対応
- サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
- レシーバの同相入力電圧:±30V
- ループ遅延 (標準値):110ns
- 接合部温度範囲:-55℃~150℃
- SOIC (8) および自動光学検査 (AOI) 機能を強化したリードレス VSON (8) パッケージ (3.0mm × 3.0mm) で供給
この CAN トランシーバ・ファミリは、ISO11898-2 (2016) 高速 CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) の物理層規格に適合しています。すべてのデバイスが、最大 2Mbps (メガビット/秒) の CAN FD ネットワークで使用するよう設計されています。型番に「G」接尾辞が含まれているデバイスは最大 5Mbps のデータ・レート用に設計されており、「V」付きのバージョンには I/O レベル用のセカンダリ電源入力があり、入力ピンのスレッショルドと RXD 出力レベルがシフトされます。 このファミリはリモート・ウェイク要求機能付きの低消費電力スタンバイ・モードを備えています。さらに、デバイスとネットワークの堅牢性の強化のため、すべてのデバイスに多くの保護機能が組み込まれています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCAN1042-Q1車載、フォルト保護機能搭載 CAN FD 付き CAN トランシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 12月 16日 |
アプリケーション・ノート | Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events | PDF | HTML | 2022年 4月 27日 | |||
機能安全情報 | TCAN1042x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 12月 8日 | |||
ユーザー・ガイド | TCAN Evaluation Module (Rev. A) | 2021年 3月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AWR1243BOOST — AWR1243 76GHz ~ 81GHz 高性能車載 MMIC(モノリシック・マイクロ波 IC)の評価モジュール
AWR1243 BoosterPack™ プラグイン・モジュールは、AWR1243 シングルチップ・ミリ波センシング・デバイス向けの使いやすい評価基板です。
AWR1243BOOST は、MMWAVE-STUDIO 環境と DCA1000 リアルタイム・データ・キャプチャ・アダプタを使用して、開発を開始するために必要な要素すべてを取り揃えています。
標準的な 20 ピン BoosterPack ヘッダーを搭載したこの評価基板は、さまざまなマイコン (MCU) LaunchPad 開発キットとの互換性があり、プロトタイプ製作を容易に実施できます。
AWR1443BOOST — AWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー・センサの評価モジュール
AWR1443 ブースタパック・プラグイン・モジュールは、AWR1443 シングルチップ・ミリ波センシング・デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット・エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。
AWR1443BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード・エミュレーション機能と、複数のボタンや LED (...)
AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP evaluation module for single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor
AWR1843 アンテナ・オン・パッケージ (AoP) 評価基板 (EVM) は、AWR1843AOP ミリ波レーダー・センサを評価するための使いやすいプラットフォームであり、MMWAVEICBOOST と DCA1000EVM の各開発キット (別売り) との直接のコネクティビティを確立できます。
AWR1843AOPEVM には、オンチップの C67x DSP コアと低消費電力の Arm® Cortex®-R4F プロセッサを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。
AWR2243BOOST — AWR2243 second-generation 76-GHz to 81-GHz high-performance automotive MMIC evaluation module
AWR2243 BoosterPack™ プラグイン・モジュールは、AWR2243 シングルチップ・ミリ波センシング・デバイス向けの使いやすい評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット・エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。
AWR2243BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード・エミュレーション機能と、複数のボタンや LED (...)
AWR2944EVM — AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板
AWR2944 評価基板 (EVM) は、DCA1000EVM (別売り) に直接接続できる AWR2944 ミリ波システム・オン・チップ (SoC) レーダー・センサを評価するための使いやすいプラットフォームです。
AWR2944EVM キットには、オンチップの C66x デジタル信号プロセッサ (DSP)、Arm® Cortex®-R5F コントローラ、ハードウェア・アクセラレータ (HWA 2.0) 向けのソフトウェア開発を開始するために必要なものがすべて付属しています。
また、プログラミングやデバッグに適したオンボード・エミュレーション機能と、複数のボタンや LED (...)
AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST ブースタパックは、シングルチップ、低消費電力のミリ波レーダー センサの評価基板
AWRL6432BOOST は、FR4 をベースとするアンテナを搭載し、AWRL6432 をベースとする、使いやすい低消費電力の 60GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。
AWRL6432BOOST は、DCA1000EVM への直接接続をサポートしています。このブースタパックは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) (...)
IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板
IWR1443 ブースタパック プラグイン モジュールは、IWR1443 シングルチップ ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット エコシステムとの直接接続を確立できます。
IWR1443BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているので、シンプルなユーザー (...)
IWR1642BOOST — IWR1642 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板
IWR1642BOOST は、IWR1642 デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価ボードであり、マイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キットとの直接接続を確立できます。
このブースタパックには、オンチップの C67x DSP コアと低消費電力の ARM® R4F コントローラ向けのソフトウェア開発を開始するために必要なものがすべて付属しており、プログラミングとデバッグ用のオンボード エミュレーション機能や、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合するためのオンボード ボタンと LED が該当します。
(...)
IWR6843LEVM — IWR6843 60GHz、シングルチップ・ミリ波レーダー・センサの評価基板
IWR6843L 評価基板 (EVM) は、FR4 ベースのアンテナを搭載した IWR6843 を想定した、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価プラットフォームです。IWR6843LEVM を使用して、IWR6843 と IWR6443 の両方を評価できます。この評価基板 (EVM) は、USB インターフェイス経由でのポイント・クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。
IWR6843LEVM は、MMWAVEICBOOST や DCA1000EVM の各開発キットとの直接接続をサポートしています。IWR6843LEVM には、オンチップの C67x デジタル信号プロセッサ (...)
IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 産業用、BSD (ブラインド スポット検出) 用途、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板
IWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、IWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。また、IWRL1432BOOST-BSD は、このインターフェイスを必要とするアプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。
IWRL6432BOOST — IWRL6432 ブースタパックは、シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサの評価基板
IWRL6432BOOST は、FR4 をベースとするオンボード アンテナを搭載し、IWRL6432 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。IWRL6432BOOST は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。
このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) (...)MMWAVEICBOOST — ミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム
MMWAVEICBOOST キャリア・カードは、選択された 60GHz ミリ波評価基板の機能を拡張します。このボードを使用すると、先進的なソフトウェア開発機能に加え、TI の Code Composers と互換性のある各種デバッガを使用する場合に、トレースやシングル・ステップ実行などの各種デバッグ機能を実現できます。LaunchPad のオンボード・インターフェイスを使用すると、TI のブースタパックと互換性のある各種ハードウェアと組み合わせ、追加のセンサやワイヤレス・コネクティビティに対応することができます。TI の LaunchPad エコシステム (...)
TCAN-SOIC8-EVM — Universal evaluation module for CAN transceivers in 8-pin SOIC or SOT package
TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードによって、部品のフットプリントとジャンパのオプションに関して柔軟な評価が可能になります。
TCAN1042DEVM — TCAN10xx コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)の評価モジュール
The evaluation module (EVM) comes with the TCAN1042D CAN transceiver factory installed. The CAN EVM can be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: TCAN33x, SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
多くの TI リファレンス デザインには、TCAN1042HGV-Q1 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。