TCAN1042DEVM

TCAN10xx コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)の評価モジュール

TCAN1042DEVM

購入

概要

The evaluation module (EVM) comes with the TCAN1042D CAN transceiver factory installed. The CAN EVM can be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: TCAN33x, SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the EVM. The EVM has configurations for basic CAN evaluation, various load and termination settings necessary to evaluate CAN transceiver performance.

特長
  • Meets the requirements of ISO11898-2
  • I/O voltage range supports 3.3-V and 5-V MCUs
  • Ideal passive behavior when unpowered
    • Bus pins are high impedance (no load to operating bus)
    • Logic pins are high impedance
    • Power up and power down with glitch-free operation on bus
  • Protection features include:
    • ESD protection of bus pins
      • HBM ESD ±25 kV
      • IEC ESD ±12 kV
    • Bus fault protection ±14 V
    • Undervoltage protection on supply pins
    • TXD (driver) dominant time out (DTO)
    • RXD (receiver) dominant time out (DTO)
    • Thermal shutdown protection
  • Characterized for –40°C to +125°C  operation
複数の CAN トランシーバ
SN55HVD233-SEP スタンバイ・モード搭載、宇宙用強化プラスチック・パッケージ封止の耐放射線特性、3.3V CAN トランシーバ TCAN1042-Q1 車載対応、フレキシブル データ レート対応、故障保護機能搭載、CAN トランシーバ TCAN1042G-Q1 車載対応、5Mbps のフレキシブル データ レートに対応、障害保護機能搭載、CAN トランシーバ TCAN1042GV-Q1 車載対応、I/O レベル シフト機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート、障害保護機能搭載の CAN トランシーバ TCAN1042H フレキシブル・データ・レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1042H-Q1 車載対応、70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ TCAN1042HG フレキシブル・データ・レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1042HG-Q1 車載対応、70V バス障害保護機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ TCAN1042HGV フレキシブル・データ・レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1042HGV-Q1 フレキシブル データレート対応、車載用、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ TCAN1042HV フレキシブル・データ・レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1042HV-Q1 車載対応、I/O レベル シフト機能と 70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ TCAN1042V-Q1 車載対応、I/O レベル シフト機能と障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ TCAN1044-Q1 車載対応、高速 CAN トランシーバ TCAN1044A-Q1 車載対応、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN トランシーバ TCAN1044AEV-Q1 車載グレード 0、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN FD トランシーバ TCAN1044V スタンバイ・モードと障害保護機能搭載、1.8V I/O サポート、CAN FD トランシーバ TCAN1051-Q1 車載対応、フレキシブル データ レートとスリープ モードに対応、障害保護機能搭載、CAN トランシーバ TCAN1051G-Q1 車載対応、5Mbps のフレキシブル データ レートとスリープ モードに対応、障害保護機能搭載、CAN トランシーバ TCAN1051GV-Q1 フレキシブル データレート対応、車載用、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ TCAN1051H フレキシブル・データ・レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1051H-Q1 車載対応、フレキシブル データ レートとスリープ モードに対応、70V バス障害保護機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1051HG フレキシブル・データ・レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1051HG-Q1 車載対応、5Mbps のフレキシブル データ レートとスリープ モードに対応、70V バス障害保護機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1051HGV フレキシブル・データ・レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1051HGV-Q1 フレキシブル データレート対応、車載用、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ TCAN1051HV フレキシブル・データ・レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1051HV-Q1 フレキシブル データレート対応、車載用、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ TCAN1051V-Q1 フレキシブル データレート対応、車載用、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ TCAN1057A-Q1 車載、サイレント モード搭載、拡張版 CAN トランシーバ TCAN1462-Q1 車載、スタンバイ機能搭載、CAN FD SIC (信号改良機能) トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCAN1042DEVM — TCAN10xx コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)の評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TCAN Evaluation Module (Rev. A) 2021年 3月 16日
データシート TCAN1042-Q1車載、フォルト保護機能搭載 CAN FD 付き CAN トランシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 12月 16日
データシート TCAN1051 故障保護CANトランシーバ、CAN FD付き データシート (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) 2021年 7月 6日
データシート TCAN1051-Q1 車載、フォルト保護機能搭載 CAN FD 付き CAN トランシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 7月 6日
証明書 TCAN1042DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技術記事 Explore the non-speed-related benefits of CAN FD PDF | HTML 2017年 1月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ