TCAN1044AEV-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 0) 認定済み
- ISO 11898-2:2016 物理層規格の要件に適合
- 機能安全対応
- Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
- 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
- I/O 電圧範囲:1.7V~5.5V
- 12V および 24V バッテリ・アプリケーションに対応
- レシーバの同相入力電圧:±12V
- 保護機能:
- バス・フォルト保護:±58V
- 低電圧保護
- TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
- 最小 9.2kbps のデータ・レート
- サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
- 動作モード:
- 通常モード
- リモート・ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ・モード
- 電源非接続時の最適化された挙動
- バスおよびロジック・ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
- ホットプラグ対応:電源オン / オフ時のバスおよび RXD 出力のグリッチ・フリー動作
- 8 ピン SOIC および小型フットプリント SOT-23 パッケージ
TCAN1044AEV-Q1 は、ISO 11898-2:2016 High-speed CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす High-speed CAN トランシーバです。
このトランシーバは、電磁両立性 (EMC) 認証済みであり、最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに最適です。これらのデバイスを使用すると、シンプルなネットワークで最大 8Mbps の動作を実現できます。本デバイスは VIO ピンによる内部ロジック・レベル変換機能を備えているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック・レベルに直接接続できます。このトランシーバは、低消費電力スタンバイ・モードと、ISO 11898-2:2016 に規定されたウェイクアップ・パターン (WUP) に準拠した「CAN によるウェイク」をサポートしています。
このトランシーバは、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、電源低電圧検出、±58V バス・フォルト保護も備えています。これらのデバイスには、電源電圧低下またはフローティング・ピン発生時のフェイルセーフ動作が定義されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCAN1044AEV-Q1 グレード 0、フォルト保護、1.8V I/O 対応、CAN FD トランシーバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 5月 27日 |
機能安全情報 | TCAN1044Ax-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 2月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events | PDF | HTML | 2022年 4月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN1042DEVM — TCAN10xx コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)の評価モジュール
The evaluation module (EVM) comes with the TCAN1042D CAN transceiver factory installed. The CAN EVM can be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: TCAN33x, SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。