TCAN1044V
- Meets the requirements of ISO 11898-2:2016 and ISO 11898-5:2007 physical layer standards
- Support of classical CAN and optimized CAN FD performance at 2, 5, and 8 Mbps
- Short and symmetrical propagation delays and fast loop times for enhanced timing margin
- Higher data rates in loaded CAN networks
- IO voltage range supports 1.7 V to 5.5 V
- Support for 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V applications
- Total loop delay ≤ 210 ns
- Small footprint SOT-23 package (2.9 mm x 1.60 mm)
- Receiver common mode input voltage: ±12 V
- Protection features:
- Bus fault protection: ±58 V
- Under-voltage protection
- Current limiting on bus pins
- TXD-dominant time-out (DTO)
- Data rates down to 9.2 kbps
- Thermal-shutdown protection (TSD)
- Operating modes:
- Normal mode
- Low power standby mode supporting remote wake-up request
- Optimized behavior when unpowered
- Bus and logic pins are high impedance (no load to operating bus or application)
- Hot-plug capable: power up/down glitch free operation on bus and RXD output
- Junction temperatures from: –40°C to 150°C
The TCAN1044V is a high speed controller area network (CAN) transceiver that meets the physical layer requirements of the ISO 11898-2:2016 high-speed CAN specification.
The TCAN1044V transceiver supports both classical CAN and CAN FD networks up to 8 megabits per second (Mbps). The TCAN1044V includes internal logic level translation via the VIO terminal to allow for interfacing the transceiver IOs directly to 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, or 5-V logic IOs. The transceiver has a low-power standby mode which supports remote wake-up via the ISO 11898-2:2016 defined wake-up pattern (WUP). The TCAN1044V transceiver also include many protection and diagnostic features including thermal-shutdown (TSD), TXD-dominant time-out (DTO), supply under-voltage detection, and bus fault protection up to ±58 V.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCAN1044V Fault-Protected CAN FD Transceiver with Standby Mode and 1.8-V IO Support データシート | PDF | HTML | 2019年 12月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN1042DEVM — TCAN10xx コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)の評価モジュール
The evaluation module (EVM) comes with the TCAN1042D CAN transceiver factory installed. The CAN EVM can be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: TCAN33x, SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010208 — 高精度のセル測定機能とハイサイド MOSFET 制御機能搭載、10s ~ 16s (16 個の直列) バッテリ・パックのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。