ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN1462-Q1

アクティブ

車載、スタンバイ機能搭載、CAN FD SIC (信号改良機能) トランシーバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TCAN1472-Q1 アクティブ 車載対応、スタンバイ機能搭載、信号改良対応 CAN FD トランシーバ ISO11898-2:2024 compliant
新規 TCAN1476-Q1 アクティブ Automotive dual signal improvement capable CAN FD transceiver with standby and 1.8V IO support Dual CAN FD transceiver with ISO11898-2:2024 compliance

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • AEC Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • 機能安全対応
  • ISO 11898-2:2016 および CiA 601-4 規格の要件に適合
  • Classical CAN および最大 8Mbps の CAN FD
    • 複雑なトポロジでのリンギング効果を低減することにより、バス信号をアクティブに改善
    • Classic CAN ネットワークでの使用に対する下位互換性
  • VIO レベル シフト対応:1.7V~5.5V
  • 動作モード
    • 通常モード
    • リモート ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ モード
  • 電源非接続時のパッシブ動作
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷)
    • ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での電源オン / オフ時のグリッチ フリー動作
    • フローティング論理ピンと低電圧電源条件におけるデバイスの動作を定義
  • 保護機能
    • バス ピンの IEC ESD 保護
    • CAN バスの障害耐性:±58V
    • VCC および VIO (V バージョンのみ) 電源端子の低電圧保護
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • SOIC (8)、小型フットプリント SOT23 (8)、自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたウェッタブル フランクのリードレス 3mm x 3mm VSON (8) パッケージで供給
  • AEC Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • 機能安全対応
  • ISO 11898-2:2016 および CiA 601-4 規格の要件に適合
  • Classical CAN および最大 8Mbps の CAN FD
    • 複雑なトポロジでのリンギング効果を低減することにより、バス信号をアクティブに改善
    • Classic CAN ネットワークでの使用に対する下位互換性
  • VIO レベル シフト対応:1.7V~5.5V
  • 動作モード
    • 通常モード
    • リモート ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ モード
  • 電源非接続時のパッシブ動作
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷)
    • ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での電源オン / オフ時のグリッチ フリー動作
    • フローティング論理ピンと低電圧電源条件におけるデバイスの動作を定義
  • 保護機能
    • バス ピンの IEC ESD 保護
    • CAN バスの障害耐性:±58V
    • VCC および VIO (V バージョンのみ) 電源端子の低電圧保護
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • SOIC (8)、小型フットプリント SOT23 (8)、自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたウェッタブル フランクのリードレス 3mm x 3mm VSON (8) パッケージで供給

TCAN1462-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN 仕様と CiA 601-4 信号改善機能 (SIC) 仕様の物理層の要件を満たす高速 CAN トランシーバです。このデバイスは、ドミナントとリセッシブのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク トポロジで高いスループットを実現します。信号改善機能を活用すると、アプリケーションは複数の未終端のスタブを持つ大規模ネットワークで 2Mbps で動作または 5Mbps 以降で動作することで、CAN FD (フレキシブル データ レート) の真のメリットを引き出すことができます。

このデバイスは、CiA 601-4 が規定するタイミング仕様を満たしており、通常の CAN FD トランシーバと比較して、はるかに厳密なビット タイミング対称性を備えています。この結果、より大きなタイミング ウィンドウを使用して正しいビットをサンプリングし、リンギングとビット歪みを本質的に持つ大きく複雑なスター ネットワークでエラー フリーの通信を実現できます。

これらのデバイスは、TCAN1046A-Q1 や TCAN1042-Q1 など、8 ピンの CAN FD トランシーバとピン互換です。

「V」接尾辞付きの TCAN1462-Q1 には、VIO ロジック電源ピン経由の内部ロジック レベル変換が搭載されており、1.8V、 2.5V、 3.3V のコントローラと直接接続できます。これらのトランシーバは低消費電力スタンバイ モードをサポートしており、ISO 11898-2:2016 に定義されたウェイクアップ パターン (WUP) に準拠した CAN バスによるリモート ウェイクアップが可能です。このデバイス ファミリは、低電圧検出、サーマル シャットダウン (TSD)、ドライバ ドミナント タイムアウト (TXD DTO)、±58V のバス フォルト保護などの多くの保護機能も備えています。

TCAN1462-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN 仕様と CiA 601-4 信号改善機能 (SIC) 仕様の物理層の要件を満たす高速 CAN トランシーバです。このデバイスは、ドミナントとリセッシブのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク トポロジで高いスループットを実現します。信号改善機能を活用すると、アプリケーションは複数の未終端のスタブを持つ大規模ネットワークで 2Mbps で動作または 5Mbps 以降で動作することで、CAN FD (フレキシブル データ レート) の真のメリットを引き出すことができます。

このデバイスは、CiA 601-4 が規定するタイミング仕様を満たしており、通常の CAN FD トランシーバと比較して、はるかに厳密なビット タイミング対称性を備えています。この結果、より大きなタイミング ウィンドウを使用して正しいビットをサンプリングし、リンギングとビット歪みを本質的に持つ大きく複雑なスター ネットワークでエラー フリーの通信を実現できます。

これらのデバイスは、TCAN1046A-Q1 や TCAN1042-Q1 など、8 ピンの CAN FD トランシーバとピン互換です。

「V」接尾辞付きの TCAN1462-Q1 には、VIO ロジック電源ピン経由の内部ロジック レベル変換が搭載されており、1.8V、 2.5V、 3.3V のコントローラと直接接続できます。これらのトランシーバは低消費電力スタンバイ モードをサポートしており、ISO 11898-2:2016 に定義されたウェイクアップ パターン (WUP) に準拠した CAN バスによるリモート ウェイクアップが可能です。このデバイス ファミリは、低電圧検出、サーマル シャットダウン (TSD)、ドライバ ドミナント タイムアウト (TXD DTO)、±58V のバス フォルト保護などの多くの保護機能も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TCAN1463-Q1 アクティブ 車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ Adds Wake, INH, and sleep mode

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN1462-Q1 車載用、フォルト保護 CAN FD トランシーバ、信号改善機能 (SIC) およびスタンバイ モード付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 14日
ホワイト・ペーパー 信号改善機能によって CAN FD トランシーバの真の可能性を引き 出す方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
証明書 TCAN1462EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 19日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events PDF | HTML 2022年 4月 27日
機能安全情報 TCAN1462x-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA PDF | HTML 2022年 3月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板

TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TCAN1042DEVM — TCAN10xx コントローラ エリア ネットワーク (CAN) 評価基板

この評価基板 (EVM) は、TCAN1042D CAN トランシーバーが工場出荷時にインストールされた状態で付属しています。ユーザーはこの CAN EVM を再構成し、TI のすべての CAN トランシーバ ファミリで使用できます。TCAN33x、SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0、および SN65HVDA54x のいずれかを使用し、トランシーバを置き換えて評価基板の複数のジャンパを設定します。この EVM には、基本的な CAN 評価、CAN トランシーバの性能を評価するために必要な負荷および終端に関するさまざまな設定などの構成が付属しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TCAN1462EVM — TCAN1462-Q1 車載信号改善対応 CAN FD トランシーバの評価基板

この評価基板 (EVM) は TCAN162DRQ1 を実装済みであり、信号改善対応 (SIC) ネットワークでトランシーバの動作評価に使用できます。ユーザー ガイドに記載のように、この評価基板のトランシーバを置き換え、複数のジャンパを設定すると、いずれも 8 ピン の CAN トランシーバである TCAN1042(V)/51(V)、TCAN1044(A)(V)/57(A)(V)、TCAN1462(V) と組み合わせて使用するようにこの評価基板を構成できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian