TIDA-01513
車載高電圧絶縁型リーク電流測定のリファレンス・デザイン
TIDA-01513
概要
このリファレンス・デザインには、高電圧バスからシャーシ・グランドへの絶縁抵抗を監視する機能があります。高電圧側とシャーシ・グランドの間にある結合デバイスと部品の絶縁強度を監視する機能は、HEV/EV(ハイブリッド車と電気自動車)のバッテリ管理システムや、高電圧(60V 超過)で動作するトラクション・インバータ、DC/DC コンバータ、オンボード・チャージャ、その他のサブシステムにとって必須です。
特長
- 絶縁電圧の高精度測定
- リーケージ電流の高精度推定
- 絶縁抵抗の推定値
- 高電圧の高精度測定
- 複数のバッテリに対応するスケーラビリティ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRW47A.PDF (141 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
汎用オペアンプ
OPA2348-Q1 — 車載グレード、デュアル、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 車載用高電圧および絶縁リーク測定のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 1月 27日 | |
アプリケーション概要 | Addendum to TIDA-01513 For Two-Point Isolation Resistance Measurements | PDF | HTML | 2020年 9月 10日 |