TIDA-01543
過電流保護機能付き、トラクション・インバータ向け絶縁型電流センスのリファレンス・デザイン(±300 A)
TIDA-01543
概要
このリファレンス・デザインは、トラクション・モーターの相電流を検出します。TIDA-01543 は、絶縁型の電流センサを実現します。AMC1305M05-Q1 デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器と INA301-Q1 デバイスを使用し、シャント・ベースでモーターのインライン相電流センシングを高精度で実施します。変調器の CMTI が高いので、インバータのスイッチング過渡電圧が原因でコントローラ側のデータが破壊されることを阻止できます。INA301-Q1 の高速な応答により、過電流事象に短時間で反応できます。TIDA-01543 は外部のマイコンに接続するためのインターフェイスを搭載しており、デジタル SINC フィルタを実装すると AMC1305M05 の出力ビット・ストリームを復調できます。このリファレンス・デザインは、C2000 ファミリに属する、車載対応の F280049M Piccolo™ マイコン制御カードを使用しています。
特長
- 強化絶縁型デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器を使用し、シャント抵抗でインラインのモーター相電流を測定
- SINC 3 フィルタと OSR 8 の採用で、1.5μs 未満の短絡応答時間を実現
- ±300A の公称相電流測定範囲。100μΩ のシャント抵抗使用時に、±80Apk の過渡ピーク電流範囲
- 0℃~125℃ の温度範囲全体にわたって、0.5% 未満のキャリブレーション済みフルスケール誤差を達成
- INA301 での短絡応答時間 300ns (AMC 変調器との並列構成)
- 高 CMTI の変調器 (15kV/μs 超) により、スイッチング過渡に対するノイズ耐性を改善
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWU2.PDF (56 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1