AMC1305M05-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified with the Following Results:
- Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
- HBM ESD Classification Level 2
- CDM ESD Classification Level C6
- Pin-Compatible Family With:
- ±50-mV or ±250-mV Input Voltage Ranges
- CMOS or LVDS Digital Interface Options
- Excellent DC Performance:
- Offset Error: ±50 µV or ±150 µV (max)
- Offset Drift: 1.3 µV/°C (max)
- Gain Error: ±0.3% (max)
- Gain Drift: ±40 ppm/°C (max)
- Safety-Related Certifications:
- 7000-VPK Reinforced Isolation per DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
- 5000-VRMS Isolation for 1 Minute per UL1577
- CAN/CSA No. 5A-Component Acceptance Service Notice
- Transient Immunity: 15 kV/µs (min)
- High Electromagnetic Field Immunity
(see Application Note SLLA181A) - External 5-MHz to 20-MHz Clock Input
The AMC1305-Q1 device is a precision, delta-sigma (ΔΣ) modulator with the output separated from the input circuitry by a capacitive double isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation of up to 7000 VPEAK according to the DIN V VDE V 0884-10, UL1577, and CSA standards. Used in conjunction with isolated power supplies, the device prevents noise currents on a high common-mode voltage line from entering the local system ground and interfering with or damaging low voltage circuitry.
The AMC1305-Q1 is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage level signal sources and supports excellent dc and ac performance. Shunt resistors are typically used to sense currents in traction inverters, onboard chargers, or other such automotive applications. By using an appropriate digital filter (that is, as integrated on the TMS320F2837x) to decimate the bit stream, the device can achieve 16 bits of resolution with a dynamic range of 85 dB (13.8 ENOB) at a data rate of 78 kSPS.
On the high-side, the modulator is supplied with a nominal voltage of 5 V (AVDD), whereas the isolated digital interface operates from a 3.3-V or 5-V power supply (DVDD).
The AMC1305-Q1 is available in a wide-body SOIC-16 (DW) package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC1305x-Q1 High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators データシート | PDF | HTML | 2017年 2月 9日 | ||
アプリケーション概要 | HEV/EV의 션트 및 홀 기반 절연 전류 감지 솔루션 비교 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 7月 16日 | |||
アプリケーション概要 | Vergleich von isolierten Shunt- und Hall-basierten Strommesslösungen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 7月 16日 | |||
アプリケーション概要 | HEV/EV におけるシャント ベースとホール ベースの絶縁型電流セ ンシング ソリューションの比較 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 6月 17日 | |
証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) | 2024年 2月 29日 | ||||
アプリケーション概要 | Shunt Resistor Selection for Isolated Data Converters | PDF | HTML | 2023年 5月 4日 | |||
アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
証明書 | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 2023年 1月 23日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A) | 2019年 2月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1305M05EVM — AMC1305M05 ±50mV 入力、強化絶縁型変調器の評価基板
AMC1305M05 は絶縁型のシングルチャネル・デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器であり、電流監視、産業用のプロセス制御とモーター位置決めシステムなど高分解能の測定アプリケーションで使用できます。AMC1305M05 評価基板 (EVM) は、AMC1305M05 の評価に必要な部品すべてを搭載した小型フォーム・ファクタのボードです。
AMC1305M05EVM User's Guide (英語) は包括的な回路図を掲載し、この評価基板 (EVM) の特性と使用方法を説明しています。AMC1305M05 の詳細については、AMC1305M05 の製品ページをご覧ください。
SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
絶縁型 ADC
高精度 ADC
ハードウェア開発
評価ボード
TIDA-01543 — 過電流保護機能付き、トラクション・インバータ向け絶縁型電流センスのリファレンス・デザイン(±300 A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。