AMC1204

アクティブ

±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial Sample rate (max) (Msps) 0.078 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) -80 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 88 SFDR (dB) 78 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 849 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4.25 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial Sample rate (max) (Msps) 0.078 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) -80 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 88 SFDR (dB) 78 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 849 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4.25 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • シャント抵抗用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11: 2017-01 に準拠した基本絶縁:4250VPK (AMC1204B)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3005VRMS で 1 分間 (AMC1204B)
    • CAN/CSA No.5A - 部品承認通達および DIN EN 61010-1
    • 動作電圧:1200VPEAK
    • 過渡耐性:15kV/µs
  • 優れた電磁場耐性
    (「SLLA181A アプリケーション・レポート」を参照)
  • 優れた AC 特性
    • SNR:84dB 以上
    • THD:–80dB 以下
  • 優れた DC 精度
    • INL:±8LSB 以下
    • ゲイン誤差:±2% 以下
  • 同期を容易にするための外部クロック入力
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定
  • シャント抵抗用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11: 2017-01 に準拠した基本絶縁:4250VPK (AMC1204B)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3005VRMS で 1 分間 (AMC1204B)
    • CAN/CSA No.5A - 部品承認通達および DIN EN 61010-1
    • 動作電圧:1200VPEAK
    • 過渡耐性:15kV/µs
  • 優れた電磁場耐性
    (「SLLA181A アプリケーション・レポート」を参照)
  • 優れた AC 特性
    • SNR:84dB 以上
    • THD:–80dB 以下
  • 優れた DC 精度
    • INL:±8LSB 以下
    • ゲイン誤差:±2% 以下
  • 同期を容易にするための外部クロック入力
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定

AMC1204 と AMC1204B は、最高 20MHz のクロックで動作できる 1 ビット・デジタル出力の絶縁型デルタ - シグマ (ΔΣ) 変調器です。この変調器の出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を持つ二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁障壁によってデジタル絶縁されています。この絶縁障壁は、UL1577、VDE V 0884-11、CSA 規格または仕様に従って最高 4000VPEAK (AMC1204) および 4250VPEAK (AMC1204B) の基本ガルバニック絶縁の要件を満たすことが認定されています。

AMC1204 と AMC1204B は、絶縁障壁越しにシャント抵抗の小信号を測定するシングルチップ・ソリューションを提供します。これらのシャント抵抗は、モーター制御インバータ、自然エネルギー発電システム、その他の産業用アプリケーションで電流を検出するためによく使用されます。AMC1204 と AMC1204B の差動入力は、シャント抵抗またはその他の低レベル信号源に簡単に接続できます。内部リファレンスにより、外部部品が不要になります。適切な外部デジタル・フィルタと併用することで、78kSPS のデータ速度で 14ENOB (実効ビット数) を達成できます。

絶縁型デジタル・インターフェイスは 3V、3.3V、5V のいずれかの電源 (DVDD) で動作しますが、この変調器は 5V アナログ電源 (AVDD) を使用します。AMC1204 と AMC1204B は SOIC-16 (DW) および SOIC-8 (DWV) パッケージで供給され、–40℃~105℃ で動作が規定されています。

AMC1204 と AMC1204B は、最高 20MHz のクロックで動作できる 1 ビット・デジタル出力の絶縁型デルタ - シグマ (ΔΣ) 変調器です。この変調器の出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を持つ二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁障壁によってデジタル絶縁されています。この絶縁障壁は、UL1577、VDE V 0884-11、CSA 規格または仕様に従って最高 4000VPEAK (AMC1204) および 4250VPEAK (AMC1204B) の基本ガルバニック絶縁の要件を満たすことが認定されています。

AMC1204 と AMC1204B は、絶縁障壁越しにシャント抵抗の小信号を測定するシングルチップ・ソリューションを提供します。これらのシャント抵抗は、モーター制御インバータ、自然エネルギー発電システム、その他の産業用アプリケーションで電流を検出するためによく使用されます。AMC1204 と AMC1204B の差動入力は、シャント抵抗またはその他の低レベル信号源に簡単に接続できます。内部リファレンスにより、外部部品が不要になります。適切な外部デジタル・フィルタと併用することで、78kSPS のデータ速度で 14ENOB (実効ビット数) を達成できます。

絶縁型デジタル・インターフェイスは 3V、3.3V、5V のいずれかの電源 (DVDD) で動作しますが、この変調器は 5V アナログ電源 (AVDD) を使用します。AMC1204 と AMC1204B は SOIC-16 (DW) および SOIC-8 (DWV) パッケージで供給され、–40℃~105℃ で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1204 電流シャント測定用の 20MHz、2 次、絶縁型デルタ - シグマ変調器 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2020年 6月 19日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. X) 2025年 1月 8日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
証明書 CSA Certification (Certificate: 220991) (Rev. A) 2015年 10月 23日
アプリケーション・ノート How to Optimize Performance of AMC1204 in Voltage Sensing 2015年 8月 31日
アプリケーション・ノート TIC Digital Interface (Rev. A) 2013年 12月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1204EVM User Guide 2010年 8月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1204EVM — AMC1204:1 ビット、20MHz、2 次、絶縁型デルタ・シグマ変調器の評価基板

The AMC1204 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1204EVM is a small form factor board containing all the necessary (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AMC1210MB-EVM — AMC1210 マザー・ボード

The AMC1210MB-EVM is a complete evaluation kit for the AMC1210 & ADS1205 in resolver applications and part of a modular evaluation system for evaluating TI delta-sigma modulators. The AMC1210MB-EVM software allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current shunt (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2)

This board supports: TAS2555YZEVMTAS2557EVM and TAS2559EVM.

The Smart Amplifier Speaker Characterization Board, when used in conjunction with a supported TI Smart Amplifier and PurePath Console software, provides users the ability to measure speaker excursion, temperature and other parameters for (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

AMC1204 IBIS Model

SBAM095.ZIP (41 KB) - IBIS Model
計算ツール

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型 ADC
AMC1106E05 ±50mV 入力とマンチェスタ符号化 CMOS インターフェイスを使用する小型の基本絶縁型デルタ・シグマ変調器 AMC1106M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1203 内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1204 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1204-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1210 デルタ・シグマ変調器向け 4 チャネル・デジタル・フィルタ AMC1303E0510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303E0520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303E2510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303E2520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M0510 10MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M0520 20MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M2510 10MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M2520 20MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L05 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L05-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L25 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L25-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M05 LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M05-Q1 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M25 LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M25-Q1 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305L25 LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305L25-Q1 車載対応、LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306E05 マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306E25 マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1336 ±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器 AMC1336-Q1 車載対応、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型デルタ・シグマ変調器 AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC3306M25 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC3336 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器 AMC3336-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
高精度 ADC
ADS1201 広ダイナミック・レンジ・デルタシグマ型変調器 ADS1202 10MHz クロック、±250mV 入力、16 ビット分解能、電流シャント、デルタ・シグマ変調器 ADS1203 10MHz クロック、±250mV 入力、16 ビット分解能、外部リファレンス・オプションに対応、電流シャント、デルタ・シグマ変調器 ADS1204 4 デルタシグマ型変調器、10MHz クロック、0~5V 入力、16 ビット分解能 ADS1205 2 個の 1 ビット、10MHz、2 次デルタ・シグマ変調器 ADS1208 ホール・センサ向け電流励起機能搭載、10MHz 変調器 ADS1209 16 ビット、10MHz、2 チャネル、Delta-Sigma モジュレータ AMC1035 ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ・シグマ変調器 AMC1035-Q1 ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ・シグマ変調器
ハードウェア開発
評価ボード
AMC1304L25EVM AMC1304L25 評価モジュール
リファレンス・デザイン

TIDM-SERVODRIVE — 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン

DesignDRIVE 開発キットは、3 相 ACI または PMSM モーターに直接接続する包括的な産業用ドライブ向けのリファレンス・デザインです。この単一のプラットフォームに採用されている制御、駆動、通信技術の組み合わせにより、多くのドライブ・トポロジーを作成できます。複数の位置センサ・インターフェイス、多様な電流センシング技術、ホットサイド・パーティションのオプション、安全性および産業用イーサネットに対応する拡張性などを特長としています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02006 — Distributed multi-axis servo drive over fast serial interface (FSI) reference design

このリファレンス・デザインは、C2000™ リアルタイム・コントローラを使用する高速シリアル・インターフェイス (FSI) 経由で通信を行う、分散型または非集中型の多軸サーボ・ドライブの例を提示します。多軸サーボ・ドライブは、ファクトリ・オートメーションやロボットのような多くのアプリケーションで使用されています。この種のシステムで、軸当たりのコスト、性能、使いやすさは常に重要な懸念事項になっています。FSI は、低ジッタを達成する、コスト最適化済みで信頼性の高い高速通信インターフェイスであり、複数の C2000 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN — タクティル・フィードバック設計が簡単になります。

これは、リゾルバ・アプリケーションと、TI のデルタ-シグマ変調器を評価するためのモジュラー・システムの一部を示すリファレンス・デザインです。内蔵のソフトウェアによって、AMC1210 をリゾルバ・アプリケーションや電流シャント・アプリケーションのさまざまな構成に使用できるようになるほか、ソフトウェアには外部ツールを使用したデータ解析をサポートするためのデータエクスポート・ユーティリティが含まれています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ