AMC1203
- リニア入力電圧範囲:±280mV
- 電源電圧範囲:
- ハイサイド:4.5V~5.5V
- ローサイド:4.5V~5.5V
- 小さい DC 誤差:
- AMC1203:
- オフセット誤差:±1mV (最大値)
- オフセット ドリフト:±5µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±2% (最大値)
- ゲイン ドリフト:±20ppm/℃ (最大値)
- AMC1203B:
- オフセット誤差:±1mV (最大値)
- オフセット ドリフト:±5µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±1% (最大値)
- ゲイン ドリフト:±20ppm/℃ (最大値)
- AMC1203:
- 過渡耐性:15kV/µs (最小値)
- 10MHz クロック ジェネレータを内蔵
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4000VPEAK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:2800VRMS (1 分間)
- 仕様温度範囲:-40℃~+105℃
AMC1203 は、ガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。この絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に準拠した、最大 3800VPEAK の基本絶縁を実現することが認証されています。
AMC1203 の入力は、シャント抵抗または他の低インピーダンスの信号源と直接接続できるように最適化されています。AMC1203 の出力ビットストリームは、内部で生成されるクロックと同期します。このデバイスは、sinc3 や OSR 256 フィルタなどのデジタル ローパス フィルタと組み合わせることで、16 ビットの分解能、87dB のダイナミック レンジ、39kSPS のデータ レートを実現します。
AMC1203 は、SOP-8 ガルウィング パッケージ (DUB)、SOP-8 パッケージ (PSA)、および SOIC-16 パッケージ (DW) で供給されます。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC1203 高精度、±280mV 入力、 10MHz 内部クロック搭載、基本絶縁型デルタ シグマ変調器 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 |
アプリケーション概要 | Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 | |||
アプリケーション概要 | 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 | |
アプリケーション概要 | 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 | |||
ホワイト・ペーパー | 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | 2024年 7月 24日 | ||
証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) | 2024年 1月 31日 | ||||
証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) | 2022年 8月 5日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A) | 2019年 2月 28日 | ||||
証明書 | CSA Certification (Certificate: 220991) (Rev. A) | 2015年 10月 23日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1203EVM User's Guide | 2010年 8月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1203EVM — AMC1203:1 ビット、10MHz、2 次、絶縁型デルタ・シグマ変調器の評価基板
The AMC1203 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1203EVM is a small form factor board containing all the necessary (...)
AMC1204EVM — AMC1204:1 ビット、20MHz、2 次、絶縁型デルタ・シグマ変調器の評価基板
The AMC1204 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1204EVM is a small form factor board containing all the necessary (...)
AMC1210MB-EVM — AMC1210 マザー・ボード
The AMC1210MB-EVM is a complete evaluation kit for the AMC1210 & ADS1205 in resolver applications and part of a modular evaluation system for evaluating TI delta-sigma modulators. The AMC1210MB-EVM software allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current shunt (...)
TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN — タクティル・フィードバック設計が簡単になります。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (DUB) | 8 | Ultra Librarian |
SOP (PSA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。