AMC3330-Q1

アクティブ

車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC

製品詳細

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 75 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 75 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 3.3V または 5V 単一電源動作、DC/DC コンバータ内蔵
  • 高入力インピーダンスの電圧測定用に最適化された ±1V の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:2.0
  • 小さい DC 誤差:
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±45ppm/℃ (最大値)
    • オフセット誤差:±0.3mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
    • 非線形性:±0.02% (最大値)
  • 「高 CMTI:85kV/µs (最小値)
  • システム レベル診断機能
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
  • CISPR-11 および CISPR-25 EMI 規格に準拠
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 3.3V または 5V 単一電源動作、DC/DC コンバータ内蔵
  • 高入力インピーダンスの電圧測定用に最適化された ±1V の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:2.0
  • 小さい DC 誤差:
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±45ppm/℃ (最大値)
    • オフセット誤差:±0.3mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
    • 非線形性:±0.02% (最大値)
  • 「高 CMTI:85kV/µs (最小値)
  • システム レベル診断機能
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
  • CISPR-11 および CISPR-25 EMI 規格に準拠

AMC3330-Q1 は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えた高精度絶縁アンプです。その容量性強化絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL 1577 に準じて認定済みであり、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの各部を分離し、低電圧部分を損傷から保護します。

AMC3330-Q1 の入力は、高電圧信号を検出するために、抵抗分圧ネットワークなどの高インピーダンス電圧信号ソースに直接接続するよう最適化されています。内蔵の絶縁 DC/DC コンバータにより非グランド基準信号を測定できるため、ノイズが多くスペースに制約があるアプリケーション向けの独自のソリューションとして活用できます。

このデバイスの優れた性能により、正確な電圧監視と制御がサポートされます。AMC3330-Q1 の内蔵 DC/DC コンバータ フォルト検出および診断出力ピンを使用すると、システム レベルの設計と診断を簡素化できます。

AMC3330-Q1 は、温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定されています。

AMC3330-Q1 は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えた高精度絶縁アンプです。その容量性強化絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL 1577 に準じて認定済みであり、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの各部を分離し、低電圧部分を損傷から保護します。

AMC3330-Q1 の入力は、高電圧信号を検出するために、抵抗分圧ネットワークなどの高インピーダンス電圧信号ソースに直接接続するよう最適化されています。内蔵の絶縁 DC/DC コンバータにより非グランド基準信号を測定できるため、ノイズが多くスペースに制約があるアプリケーション向けの独自のソリューションとして活用できます。

このデバイスの優れた性能により、正確な電圧監視と制御がサポートされます。AMC3330-Q1 の内蔵 DC/DC コンバータ フォルト検出および診断出力ピンを使用すると、システム レベルの設計と診断を簡素化できます。

AMC3330-Q1 は、温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
AMC3336-Q1 アクティブ 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器 Modulator output version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
32 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC3330-Q1 DC/DC コンバータ内蔵、 車載用、 高精度、±1V 入力、強化絶縁アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 19日
アプリケーション概要 Verwendung von AMC3311 zur Stromversorgung des AMC23C11 für isolierte Sensorik und Fehlererkennung PDF | HTML 2024年 8月 21日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション・ノート Isolierte Spannungsmessschaltung mit ±250 mV-Eingang und Differenzausgang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 9日
アプリケーション・ノート ±250mV 입력 및 차동 출력을 사용하는 절연 전압 측정 회로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 9日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
アプリケーション概要 HEV/EV의 션트 및 홀 기반 절연 전류 감지 솔루션 비교 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 Vergleich von isolierten Shunt- und Hall-basierten Strommesslösungen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 16日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 7月 2日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 7月 2日
アプリケーション・ノート AMC3301 제품군 방사 방출 EMI를 감쇠하기 위한 모범 사례 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション・ノート Bewährte Methoden zur Dämpfung von EMIStörstrahlungen der AMC3301-Familie (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション概要 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション概要 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
回路設計 AMC3330 を使用したライン間絶縁型電圧測定用の分岐タップ接 続 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 25日
回路設計 AMC3330을 사용한 라인 간 절연 전압 측정을 위한 분할 탭 연결 PDF | HTML 2024年 6月 25日
アプリケーション概要 AMC3311 を使用して、AMC23C11 に絶縁型センシングとフォルト 検出用の電力供給を行う PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
アプリケーション概要 HEV/EV におけるシャント ベースとホール ベースの絶縁型電流セ ンシング ソリューションの比較 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 6月 17日
アプリケーション・ノート ±250mV 入力および差動出力、絶縁型電圧測定回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2024年 6月 17日
アプリケーション概要 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 6月 17日
アプリケーション・ノート AMC3301 ファミリの放射エミッション EMI を減衰させるためのベス ト プラクティス (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 16日
アプリケーション概要 AMC3311을 활용하여 절연 감지 및 고장 감지를 위해 AMC23C11 에 전원 공급 PDF | HTML 2024年 5月 31日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) 2024年 2月 29日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
機能安全情報 AMC3330-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 4月 25日
ユーザー・ガイド AMC3301, AMC3302, and AMC3330 Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 2022年 1月 13日
技術記事 Simplify your isolated current and voltage sensing designs with single-supply isol PDF | HTML 2020年 10月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC3330EVM — AMC3330 precision reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC converter evaluation module

AMC3330 評価基板 (EVM) は、AMC3330 製品向けの評価プラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを統合した、高精度の絶縁型アンプです。AMC3330 は、7kV に耐える強化絶縁型アンプであり、バイポーラ (両極性) 電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。

ユーザーズ・ガイド (英語) には、包括的な回路説明のほか、回路図や部品表 (BOM) が掲載済みです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

AMC3330 PSpice Model (Rev. B)

SBAM456B.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

AMC3330 and AMC3330-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBAM446B.TSC (152 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型アンプ
AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ AMC1211-Q1 2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ AMC1301-Q1 車載、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ AMC1302 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311-Q1 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1350 ±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400-Q1 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411-Q1 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301-Q1 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3330 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3330-Q1 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC ISO224 ±12V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型アンプ
AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ AMC1301-Q1 車載、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ AMC1302 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311-Q1 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1350 ±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400-Q1 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411-Q1 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301-Q1 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3330 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3330-Q1 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC ISO224 ±12V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション・インバータのリファレンス・デザイン

TIDM-02014 は、テキサス インスツルメンツと Wolfspeed が開発した、SiC ベース、800V、300kW のトラクション インバータ システムのリファレンス デザインで、設計エンジニアが高性能で高効率のトラクション インバータ システムを作成して市場に投入するまでの期間を短縮するための基盤として使用できます。このソリューションは、TI と Wolfspeed が開発したトラクション インバータ システムの技術を使用してシステムの効率を向上させる方法を提示します。そのために、高性能の絶縁型ゲート ドライバと、リアルタイムで可変のゲート・ドライブ能力を活用して (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22650 — GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード・チャージャのリファレンス・デザイン

PMP22650 リファレンス・デザインは、6.6kW の双方向オンボード・チャージャを提示します。このデザインは、同期整流機能付きの 2 相トーテムポール PFC とフル・ブリッジ CLLLC コンバータを搭載しています。CLLLC は周波数変調と位相変調の両方を活用し、必須のレギュレーション範囲全体で出力のレギュレーションを実施します。このデザインは TMS320F28388D マイクロコントローラの内部にある単一のプロセッシング・コアを使用して、PFC と CLLLC の両方を制御します。同期整流機能は、同じマイクロコントローラに Rogowski (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ