AMC1106E05

アクティブ

±50mV 入力とマンチェスタ符号化 CMOS インターフェイスを使用する小型の基本絶縁型デルタ・シグマ変調器

製品詳細

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 82.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 SFDR (dB) 83 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 600 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 5.657 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 82.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 SFDR (dB) 83 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 600 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 5.657 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された、±50mVの入力電圧範囲
  • マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム・オプション
  • 優れたDC性能により、システム・レベルで高精度のセンシングを実現:
    • オフセット誤差およびドリフト: ±50µV、±1µV/℃(最大値)
    • ゲイン誤差およびドリフト: ±0.2%、±40ppm/℃(最大値)
  • 3.3Vで動作し、絶縁膜の両側で消費電力を削減
  • システム・レベル診断機能
  • 高い電磁界耐性
    (『ISO72x デジタル・アイソレータ磁界耐性』アプリケーション・レポートを参照)
  • 安全関連の認定:
    • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01に準拠した5657VPKの基本絶縁
    • UL1577に準拠した絶縁耐圧: 4000VRMS (1分間)
    • CAN/CSA No.5A-Component Acceptance Service Notice、IEC 60950-1、およびIEC 60065 End Equipment Standards認定
  • シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された、±50mVの入力電圧範囲
  • マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム・オプション
  • 優れたDC性能により、システム・レベルで高精度のセンシングを実現:
    • オフセット誤差およびドリフト: ±50µV、±1µV/℃(最大値)
    • ゲイン誤差およびドリフト: ±0.2%、±40ppm/℃(最大値)
  • 3.3Vで動作し、絶縁膜の両側で消費電力を削減
  • システム・レベル診断機能
  • 高い電磁界耐性
    (『ISO72x デジタル・アイソレータ磁界耐性』アプリケーション・レポートを参照)
  • 安全関連の認定:
    • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01に準拠した5657VPKの基本絶縁
    • UL1577に準拠した絶縁耐圧: 4000VRMS (1分間)
    • CAN/CSA No.5A-Component Acceptance Service Notice、IEC 60950-1、およびIEC 60065 End Equipment Standards認定

AMC1106は高精度のデルタ・シグマ(ΔΣ)変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある静電容量性絶縁膜により、入力と出力の回路が分離されています。

AMC1106の入力段は、多相電気メータによく採用されるシャント抵抗やその他の低電圧レベルの信号源と直接接続するように最適化されており、優れたACおよびDC性能を実現します。±50mVという低い入力電圧範囲により、シャント抵抗値を小さくして消費電力を最小限に抑えることができます。AMC1106の出力ビットストリームは、適切なデジタル・フィルタを使用して間引くことができます。MSP430F67xTMS320F2807x、およびTMS320F2837xマイクロコントローラ、ならびにAMC1210には、こうしたデジタル・フィルタが内蔵されているため、AMC1106を使用した場合にシームレスに動作します。


ハイサイドでは、この変調器は3.3Vまたは5V電源(AVDD)から電源を供給されます。絶縁デジタル・インターフェイスは、3.0V、3.3V、5Vの電源(DVDD)で動作します。

AMC1106は、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

AMC1106は高精度のデルタ・シグマ(ΔΣ)変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある静電容量性絶縁膜により、入力と出力の回路が分離されています。

AMC1106の入力段は、多相電気メータによく採用されるシャント抵抗やその他の低電圧レベルの信号源と直接接続するように最適化されており、優れたACおよびDC性能を実現します。±50mVという低い入力電圧範囲により、シャント抵抗値を小さくして消費電力を最小限に抑えることができます。AMC1106の出力ビットストリームは、適切なデジタル・フィルタを使用して間引くことができます。MSP430F67xTMS320F2807x、およびTMS320F2837xマイクロコントローラ、ならびにAMC1210には、こうしたデジタル・フィルタが内蔵されているため、AMC1106を使用した場合にシームレスに動作します。


ハイサイドでは、この変調器は3.3Vまたは5V電源(AVDD)から電源を供給されます。絶縁デジタル・インターフェイスは、3.0V、3.3V、5Vの電源(DVDD)で動作します。

AMC1106は、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1106x 小型で高精度の基本絶縁型デルタ-シグマ変調器 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 7月 17日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 7月 2日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 7月 2日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1306EVM — AMC1306 の評価モジュール

The AMC1306 devices are 1-bit modulators with an output buffer separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. The isolation barrier provides galvanic isolation of up to 8000 VPEAK. When used in combination with an FPGA or other digital filter, AMC1306 (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型 ADC
AMC1106E05 ±50mV 入力とマンチェスタ符号化 CMOS インターフェイスを使用する小型の基本絶縁型デルタ・シグマ変調器 AMC1106M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1203 内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1204 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1204-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1210 デルタ・シグマ変調器向け 4 チャネル・デジタル・フィルタ AMC1303E0510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303E0520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303E2510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303E2520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M0510 10MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M0520 20MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M2510 10MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1303M2520 20MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L05 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L05-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L25 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L25-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M05 LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M05-Q1 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M25 LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M25-Q1 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305L25 LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305L25-Q1 車載対応、LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1305M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306E05 マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306E25 マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1336 ±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器 AMC1336-Q1 車載対応、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型デルタ・シグマ変調器 AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC3306M25 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC3336 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器 AMC3336-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
高精度 ADC
ADS1201 広ダイナミック・レンジ・デルタシグマ型変調器 ADS1202 10MHz クロック、±250mV 入力、16 ビット分解能、電流シャント、デルタ・シグマ変調器 ADS1203 10MHz クロック、±250mV 入力、16 ビット分解能、外部リファレンス・オプションに対応、電流シャント、デルタ・シグマ変調器 ADS1204 4 デルタシグマ型変調器、10MHz クロック、0~5V 入力、16 ビット分解能 ADS1205 2 個の 1 ビット、10MHz、2 次デルタ・シグマ変調器 ADS1208 ホール・センサ向け電流励起機能搭載、10MHz 変調器 ADS1209 16 ビット、10MHz、2 チャネル、Delta-Sigma モジュレータ AMC1035 ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ・シグマ変調器 AMC1035-Q1 ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ・シグマ変調器
ハードウェア開発
評価ボード
AMC1304L25EVM AMC1304L25 評価モジュール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ