AMC1035
- 電圧および温度の検出に最適化されたデルタ-シグマ変調器
- ±1V の入力電圧範囲
- 高い差動入力抵抗:1.6GΩ (標準値)
- 内蔵の 2.5V、±5mA 基準電圧によるレシオメトリック測定
- 非常に優れた DC 性能
- オフセット誤差:±0.5mV (最大値)
- オフセット・ドリフト係数:±6µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
- ゲイン・ドリフト係数:±45ppm/℃ (最大値)
- レシオメトリック・ゲイン・ドリフト係数:±15ppm/℃ (最大値)
- マンチェスター・エンコードまたはコード化なしのビットストリーム出力を選択可能
- 拡張産業用温度範囲にわたって完全に動作を規定:–40°C~+125°C
AMC1035は高精度のデルタ-シグマ(ΔΣ)変調器で、単一の3.0V~5.5V電源で動作し、外部から供給される9MHz~21MHzの範囲のクロック信号を使用します。マンチェスター・モードでは、規定のクロック範囲は9MHz~11MHzです。デバイスの差動±1V入力構造は、産業用アプリケーションで一般的な、ノイズの多い環境に向けて最適化されています。
AMC1035のビットストリーム出力をマンチェスター符号化すると、受信側デバイスのセットアップおよびホールド時間の要件に制約が発生することを防止し、回路レイアウトの労力を削減できます。デジタル・フィルタ (TMS320F28004x、TMS320F2807x、TMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリに内蔵されているものなど) を使用して出力ビットストリームを間引くと、82kSPS のデータ速度、87dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。
AMC1035の内部基準ソースはレシオメトリックな回路アーキテクチャをサポートしているため、電源電圧の変動や温度ドリフトが測定精度に及ぼす悪影響を最小限に抑えられます。
また、AMC1035はデジタル・アイソレータと絶縁電源を使用して、AC電源ライン電圧センシングにも使用できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC1035 ±1Vのバイポーラ入力と2.5Vの基準出力を持つデルタ-シグマ変調器 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 22日 |
ホワイト・ペーパー | 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | 2024年 7月 24日 | ||
アプリケーション概要 | HEV/EV의 션트 및 홀 기반 절연 전류 감지 솔루션 비교 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 7月 16日 | |||
アプリケーション概要 | Vergleich von isolierten Shunt- und Hall-basierten Strommesslösungen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 7月 16日 | |||
アプリケーション概要 | HEV/EV におけるシャント ベースとホール ベースの絶縁型電流セ ンシング ソリューションの比較 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 6月 17日 | |
アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
ホワイト・ペーパー | Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A) | 2019年 2月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1035EVM User's Guide | PDF | HTML | 2018年 7月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1035EVM — AMC1035 の評価モジュール
The AMC1035 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1035, which is a single-channel delta-sigma modulator designed for voltage, current, and temperature sensing. AMC1035EVM allows the user to explore all of the features of the AMC1035.
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDEP-01032 — EtherCAT® 接続型、シングルチップ、デュアル サーボ モーター ドライブのリファレンス デザイン
TIDA-010937 — デジタル インターフェイス搭載、絶縁型、低遅延、優れた PWM (パルス幅変調) 除去能力、ホール電流センスのリファレンス デザイン
TIDA-010255 — ロボットとサーボ ドライブ向け、230VAC、2kW、3 相、GaN インバータのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。