AMC131M03
- 差動入力またはシングル・エンド入力搭載 3 つの絶縁型同時サンプリング ΔΣ ADC
- DC/DC コンバータ内蔵の単一電源動作 (3.3V または 5V)
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- データ・レートをプログラム可能:最大 64kSPS
- ゲインをプログラム可能:最大 128
- 低ドリフトの内部基準電圧
- 内部温度センサ
- 巡回冗長検査 (CRC) 機能を持つ 4 線式 SPI インターフェイス
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070V PEAK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
- パッケージ:20 ピン、ワイドボディ SOIC
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
AMC131M03 は、高精度、3 チャネル、データ / 電力絶縁型、同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。 AMC131M03 はダイナミック・レンジが広く、低消費電力で、エネルギー測定固有の機能を備えているため、エネルギー・メーターおよび電力計測アプリケーション用用に設計されています。デバイスの入力インピーダンスが高いため、ADC 入力を分圧抵抗回路またはシャント電流センサに直接接続できます。
AMC131M03 は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えています。強化容量性絶縁バリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に準拠しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの部品を分離し、低電圧部品を損傷から保護するため、 AMC131M03 はシャント電流センサを使用する多相エネルギー・メーター・アプリケーションに最適です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC131M033 チャネル、64kSPS、同時サンプリング、24 ビット、強化絶縁型デルタ・シグマ ADC、DC/DC コンバータ内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 10月 11日 |
技術記事 | 高精度電流センシングにより、ソーラー エネルギー システムと EV チャージャの安全性の向上を実現 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 4月 26日 | |
技術記事 | 為更安全的太陽能系統和 EV 充電器提供準確的電流感測 | PDF | HTML | 2024年 4月 17日 | |||
技術記事 | 더 안전한 태양광 에너지 시스템 및 EV 충전기를 위한 정확한 전류 감 지 제공 | PDF | HTML | 2024年 4月 15日 | |||
Analog Design Journal | 絶縁型 ADC シグナル チェーン ソリューション向け低 EMI 設計 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 4月 3日 | |
Analog Design Journal | 절연 ADC 신호 체인 솔루션을 위한 낮은 EMI 설계 | PDF | HTML | 2024年 4月 3日 | |||
Analog Design Journal | 適用於隔離式 ADC 訊號鏈解決方案的低 EMI 設計 | PDF | HTML | 2024年 2月 13日 | |||
技術記事 | How precision ADCs enable highly accurate metering systems in EV chargers | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |||
証明書 | AMC131M03EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 1月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC131M03EVM — AMC131M03 3 チャネル同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC の評価基板
AMC131M03 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードを使用して AMC131M03 を評価するためのプラットフォームです。AMC131M03 は、高精度、絶縁型、3 チャネル同時サンプリング、24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。
AMC131M03EVM-PDK-GUI ソフトウェアを使用すると、デバイス レジスタの読み書き機能を有効にし、時間ドメイン、周波数ドメイン、ヒストグラムの各形式でデータの収集と分析を実施することができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DFM) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。