ADS1261

アクティブ

PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、ファクトリ オートメーション向け、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 10 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 20 Analog supply voltage (min) (V) -2.5, 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 10 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 20 Analog supply voltage (min) (V) -2.5, 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 24 ビットの高精度 ADC
    • オフセット・ドリフト係数: 1nV/℃
    • ゲイン・ドリフト係数: 0.5ppm/℃
    • ノイズ: 30nVRMS (20SPS、ゲイン = 128)
    • 直線性: 2ppm
  • CMOS PGA ゲイン: 1~128
  • 広い入力電圧範囲: ±7mV~±5V
  • データ・レート: 2.5SPS~40kSPS
  • 2.5Vの基準電圧: 2ppm/℃
  • 50Hz/60Hz 同時除去モード
  • シングルサイクル・セトリング・モード
  • 信号および基準モニタ
  • 5V または ±2.5V 電源
  • 内部温度センサ
  • 巡回冗長性検査 (CRC)
  • 励起電流源
  • センサ・バーンアウト電流源
  • 4 つの汎用入力/出力 (ADS1261)
  • ブリッジ・センサ用 AC 励起 (ADS1261)
  • 5mm × 5mm VQFN パッケージ
  • 24 ビットの高精度 ADC
    • オフセット・ドリフト係数: 1nV/℃
    • ゲイン・ドリフト係数: 0.5ppm/℃
    • ノイズ: 30nVRMS (20SPS、ゲイン = 128)
    • 直線性: 2ppm
  • CMOS PGA ゲイン: 1~128
  • 広い入力電圧範囲: ±7mV~±5V
  • データ・レート: 2.5SPS~40kSPS
  • 2.5Vの基準電圧: 2ppm/℃
  • 50Hz/60Hz 同時除去モード
  • シングルサイクル・セトリング・モード
  • 信号および基準モニタ
  • 5V または ±2.5V 電源
  • 内部温度センサ
  • 巡回冗長性検査 (CRC)
  • 励起電流源
  • センサ・バーンアウト電流源
  • 4 つの汎用入力/出力 (ADS1261)
  • ブリッジ・センサ用 AC 励起 (ADS1261)
  • 5mm × 5mm VQFN パッケージ

ADS1260 および ADS1261 (ADS126x) は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) を内蔵した高精度、40kSPS、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは、高精度の基準電圧と内部フォルト・モニタも内蔵しています。このセンサ対応ADCは、重量計や測温抵抗体(RTD)など最も要求の厳しい測定装置に適した、高精度のシングルチップ・ソリューションを提供します。

このADCは、入力信号マルチプレクサ、低ノイズのPGA (ゲイン1~128)、24ビットのΔΣ変調器、高精度の基準電圧、プログラマブル・デジタル・フィルタを内蔵しています。

高インピーダンスのPGA入力(1GΩ)は、センサ負荷に起因する計測誤差を低減します。ADS1260 は、3 つの差動入力または 5 つのシングル・エンド入力をサポートしています。ADS1261 は、5 つの差動入力または 10 個のシングル・エンド入力をサポートしています。内蔵された電流源により、RTD の測定が簡素化されます。

柔軟性の高いデジタル・フィルタは、50Hz/60Hz のライン・サイクル除去を同時に行いながら、シングルサイクル・セトリング変換を行うようにプログラム可能です。信号および基準モニタ、温度センサ、CRC データ検証により、データの信頼性が向上します。

ADS126x はピン互換のデバイスで、5mm×5mm の VQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ADS1260 および ADS1261 (ADS126x) は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) を内蔵した高精度、40kSPS、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは、高精度の基準電圧と内部フォルト・モニタも内蔵しています。このセンサ対応ADCは、重量計や測温抵抗体(RTD)など最も要求の厳しい測定装置に適した、高精度のシングルチップ・ソリューションを提供します。

このADCは、入力信号マルチプレクサ、低ノイズのPGA (ゲイン1~128)、24ビットのΔΣ変調器、高精度の基準電圧、プログラマブル・デジタル・フィルタを内蔵しています。

高インピーダンスのPGA入力(1GΩ)は、センサ負荷に起因する計測誤差を低減します。ADS1260 は、3 つの差動入力または 5 つのシングル・エンド入力をサポートしています。ADS1261 は、5 つの差動入力または 10 個のシングル・エンド入力をサポートしています。内蔵された電流源により、RTD の測定が簡素化されます。

柔軟性の高いデジタル・フィルタは、50Hz/60Hz のライン・サイクル除去を同時に行いながら、シングルサイクル・セトリング変換を行うようにプログラム可能です。信号および基準モニタ、温度センサ、CRC データ検証により、データの信頼性が向上します。

ADS126x はピン互換のデバイスで、5mm×5mm の VQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS126x 高精度、5 チャネルおよび 10 チャネル、40kSPS、 24 ビット、PGA およびモニタ付きのデルタ-シグマ ADC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 5月 2日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
回路設計 ハイサイド リファレンスと 2 つの IDAC 電流源を使用した 3 線式 PT100 RTD 測定回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 30日
アプリケーション・ノート K-type thermocouple measurement circuit with precision ADC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 20日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
Analog Design Journal 高精度 ADC への電力供給:平均電流と過渡電流の比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 12日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal 為精密 ADC 供電:平均電流相對於瞬態電流 PDF | HTML 2023年 12月 1日
Analog Design Journal 정밀 ADC의 전원 공급: 평균 vs. 과도 전류 PDF | HTML 2023年 12月 1日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート ADS124S08 3-Wire PT100 RTD Measurement Circuit w/ Low-Side Reference and 1 IDAC (Rev. B) 2021年 9月 9日
アプリケーション・ノート Communication Methods for Data Integrity Using Delta-Sigma Data Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション概要 Reduce Bridge Measurement Offset and Drift Using the AC Excitation Mode (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 1日
アプリケーション・ノート RTD Wire-Break Detection Using Precision Delta-Sigma ADCs PDF | HTML 2021年 2月 18日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
回路設計 ローサイド・リファレンスと 1 つの IDAC 電流源を使用した 3 線式 PT100 RTD 測定回路 最新英語版 (Rev.B) 2019年 4月 26日
技術記事 Top 10 questions about noise in high-resolution delta-sigma ADCs PDF | HTML 2019年 1月 17日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 2 2011年 11月 9日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS1261EVM — ADS1261 評価基板

ADS1261 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS1261 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1261 は低ドリフト、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ (Δ Σ) ADC で、PGA、電圧リファレンス、内部故障監視装置を内蔵しています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ センサ、熱電対、測温抵抗体 (RTD) など、最も要求の厳しい測定に適した、高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。

ADS1261EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ADC-TEMP-SENSOR-FW Temperature-sensor firmware source files

This temperature-sensor linearization firmware provides a software routine for measuring and linearizing most common temperature sensors, including resistance temperature detectors (RTDs), thermocouples, thermistors (NTC, PTC, etc.) and analog temperature sensors.

This software includes an (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

ADS1261-C-EXAMPLE-CODE ADS1261 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS1261 product family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS1261 IBIS Model (Rev. A)

SBAM375A.ZIP (48 KB) - IBIS Model
計算ツール

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ADC-RTD-CONFIG-CALC RTD Configuration Calculator for Precision ADCs

This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ADS1261-EXCEL-CALC-TOOL ADS1261 Design Calculator

The ADS1261 Excel™ calculator tool provides the user with several easy-to-use tools to simplify the configuration of the ADS1260 and ADS1261. To ensure proper device functionality, the tool includes a common-mode-range calculator to easily determine if the input, supply voltage, and gain (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian