DAC121C085

アクティブ

I2C 互換インターフェイス搭載、外部リファレンス対応、12 ビット、マイクロパワー DAC

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC53701 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、10 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC New product with GPIO trigger functionality

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1 Interface type I2C Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 8 Settling time (µs) 8.5 Reference type Ext Architecture String Rating Catalog Features Low Power Sample/update rate (Msps) 0.18 Power consumption (typ) (mW) 0.38 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1 Interface type I2C Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 8 Settling time (µs) 8.5 Reference type Ext Architecture String Rating Catalog Features Low Power Sample/update rate (Msps) 0.18 Power consumption (typ) (mW) 0.38 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 12ビットの単調性を保証
  • 低消費電力の動作: 3.3Vで最大値156µA
  • 拡張電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • I2C互換の2線式インターフェイス、Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
  • レール・ツー・レール電圧出力
  • 非常に小型のパッケージ
  • 分解能: 12ビット
  • INL: ±8LSB (最大値)
  • DNL: 0.6/–0.5LSB (最大値)
  • セトリング時間: 8.5µs (最大値)
  • ゼロコード誤差: 10mV (最大値)
  • フルスケール誤差: -0.7%FS (最大値)
  • 供給電力
    • 通常: 380µW (3V) / 730µW (5V) (標準値)
    • パワーダウン時: 0.5µW (3V) / 0.9µW (5V) (標準値)

アプリケーション

  • 産業用プロセス制御
  • 携帯測定機器
  • デジタル・ゲインおよびオフセットの調整
  • プログラム可能な電圧源および電流源
  • 試験用機器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 12ビットの単調性を保証
  • 低消費電力の動作: 3.3Vで最大値156µA
  • 拡張電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • I2C互換の2線式インターフェイス、Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
  • レール・ツー・レール電圧出力
  • 非常に小型のパッケージ
  • 分解能: 12ビット
  • INL: ±8LSB (最大値)
  • DNL: 0.6/–0.5LSB (最大値)
  • セトリング時間: 8.5µs (最大値)
  • ゼロコード誤差: 10mV (最大値)
  • フルスケール誤差: -0.7%FS (最大値)
  • 供給電力
    • 通常: 380µW (3V) / 730µW (5V) (標準値)
    • パワーダウン時: 0.5µW (3V) / 0.9µW (5V) (標準値)

アプリケーション

  • 産業用プロセス制御
  • 携帯測定機器
  • デジタル・ゲインおよびオフセットの調整
  • プログラム可能な電圧源および電流源
  • 試験用機器

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC121C081は12ビット、シングル・チャネル、電圧出力のD/Aコンバータ(DAC)で、2.7V~5.5Vの電源で動作します。出力アンプではレール・ツー・レールの出力が可能で、セトリング時間は8.5µsです。DAC121C081は電源電圧を基準として使い、最も広い動的出力範囲を提供します。5Vでの動作時、消費電流は通常値で132µAです。6ピンのSOTおよびWSONパッケージで供給され、3つのアドレス・オプションをピンにより選択できます。

代替品として、DAC121C085は9つのI2Cアドレシング・オプションがあり、外部基準電圧を使用します。性能やセトリング時間はDAC121C081と同じで、8リードのVSSOPで供給されます。

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC121C081およびDAC121C085で使用する2線式のI2C互換シリアル・インターフェイスは、High-Speedモード(3.4MHz)も含む3つの速度モードすべてで動作します。外部アドレス選択ピンにより、2線式バスごとに3つまでのDAC121C081、または9つまでのDAC121C085デバイスを使用できます。DAC121C081には、追加のアドレス・オプションを使用できるピン互換の代替品もあります。

DAC121C081およびDAC121C085には16ビットのレジスタが内蔵されており、動作モード、パワーダウン条件、出力電圧を制御できます。パワー・オン・リセット回路により、0VまでのDAC出力電力が保証されます。パワーダウン機能により、消費電力は1マイクロワット未満まで減少します。低消費電力と小型のパッケージから、これらのDACはバッテリ駆動の機器で使用するための非常に優れた選択肢です。各DACは、拡張産業用温度範囲の-40℃~+125℃で動作します。

DAC121C081およびDAC121C085は、どちらもピン互換なDACファミリの一部であり、このファミリには分解能が8および10ビットの製品も含まれています。8ビットDACについては、DAC081C081とDAC081C085を参照してください。10ビットDACについては、DAC101C081とDAC101C085を参照してください。

DAC121C081は12ビット、シングル・チャネル、電圧出力のD/Aコンバータ(DAC)で、2.7V~5.5Vの電源で動作します。出力アンプではレール・ツー・レールの出力が可能で、セトリング時間は8.5µsです。DAC121C081は電源電圧を基準として使い、最も広い動的出力範囲を提供します。5Vでの動作時、消費電流は通常値で132µAです。6ピンのSOTおよびWSONパッケージで供給され、3つのアドレス・オプションをピンにより選択できます。

代替品として、DAC121C085は9つのI2Cアドレシング・オプションがあり、外部基準電圧を使用します。性能やセトリング時間はDAC121C081と同じで、8リードのVSSOPで供給されます。

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC121C081およびDAC121C085で使用する2線式のI2C互換シリアル・インターフェイスは、High-Speedモード(3.4MHz)も含む3つの速度モードすべてで動作します。外部アドレス選択ピンにより、2線式バスごとに3つまでのDAC121C081、または9つまでのDAC121C085デバイスを使用できます。DAC121C081には、追加のアドレス・オプションを使用できるピン互換の代替品もあります。

DAC121C081およびDAC121C085には16ビットのレジスタが内蔵されており、動作モード、パワーダウン条件、出力電圧を制御できます。パワー・オン・リセット回路により、0VまでのDAC出力電力が保証されます。パワーダウン機能により、消費電力は1マイクロワット未満まで減少します。低消費電力と小型のパッケージから、これらのDACはバッテリ駆動の機器で使用するための非常に優れた選択肢です。各DACは、拡張産業用温度範囲の-40℃~+125℃で動作します。

DAC121C081およびDAC121C085は、どちらもピン互換なDACファミリの一部であり、このファミリには分解能が8および10ビットの製品も含まれています。8ビットDACについては、DAC081C081とDAC081C085を参照してください。10ビットDACについては、DAC101C081とDAC101C085を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DAC63001 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC Lowest power in the market with VOUT and IOUT and smaller package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC121C081およびDAC121C085 12ビットMicro Power D/Aコンバータ、I2C互換インターフェイス搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 11月 1日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to I2C PDF | HTML 2022年 11月 8日
アプリケーション・ノート AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A) 2013年 5月 1日
ユーザー・ガイド 8/10/12-Bit Micro Power D/A Converter with I2C Interface Eval Bd User Guide 2012年 1月 25日