DAC61404

アクティブ

高精度の内部リファレンス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10, -2.5 to 2.5, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 6 Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Features SDO Power consumption (typ) (mW) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10, -2.5 to 2.5, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 6 Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Features SDO Power consumption (typ) (mW) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 性能:
    • 16 ビット分解能で単調性を規定
    • INL:16 ビット分解能で ±1LSB 以下
    • TUE:±0.05% FSR (最大値)
  • 出力バッファを内蔵
    • フルスケール出力電圧:±5V、±10V、±20V、5V、10V、20V、40V
    • 高い駆動能力:±15mA
    • チャネルごとのセンス・ピン
  • 2.5V 高精度基準電圧を内蔵
    • 初期精度:±2.5mV 以下
    • 低ドリフト:10ppm/℃以下
  • 高信頼性機能:
    • CRC エラー・チェック
    • 短絡制限
    • 障害ピン
  • 50MHz、SPI 互換のシリアル・インターフェイス
    • 4 線式モード、1.7V~5.5V での動作
    • リードバックおよびデイジーチェーン動作
  • 温度範囲:–40℃~+125℃
  • パッケージ:5mm × 5mm、32 ピン QFN
  • 性能:
    • 16 ビット分解能で単調性を規定
    • INL:16 ビット分解能で ±1LSB 以下
    • TUE:±0.05% FSR (最大値)
  • 出力バッファを内蔵
    • フルスケール出力電圧:±5V、±10V、±20V、5V、10V、20V、40V
    • 高い駆動能力:±15mA
    • チャネルごとのセンス・ピン
  • 2.5V 高精度基準電圧を内蔵
    • 初期精度:±2.5mV 以下
    • 低ドリフト:10ppm/℃以下
  • 高信頼性機能:
    • CRC エラー・チェック
    • 短絡制限
    • 障害ピン
  • 50MHz、SPI 互換のシリアル・インターフェイス
    • 4 線式モード、1.7V~5.5V での動作
    • リードバックおよびデイジーチェーン動作
  • 温度範囲:–40℃~+125℃
  • パッケージ:5mm × 5mm、32 ピン QFN

16 ビット DAC81404 と 12 ビット DAC61404 ( DACx1404) はピン互換、クワッド・チャネル、バッファ付き、高電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。これらのデバイスには、低ドリフトの 2.5V 内部基準電圧が搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの高精度基準電圧は不要です。これらのデバイスは単調性が規定され、±1LSB INL の高い直線性を実現しています。また、これらのデバイスは、IR 降下を防止し最大 ±12V のグランド・バウンスを検出するためにチャネルごとのセンス・ピンを実装しています。

出力構成をユーザーが選択可能で、フルスケールの双極性出力電圧の ±20V、±10V、±5V、およびフルスケール単極性出力電圧の 40V、20V、10V、5V を使用できます。各 DAC チャネルのフルスケール出力範囲は別々にプログラム可能です。統合された DAC 出力バッファは最大 15mA をシンクまたはソースできるため、追加のオペアンプの必要性が低下します。

DACx1404 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、電源オン時に DAC 出力をグランドに接続します。デバイスが動作用に正しく構成されるまで、出力はこのモードに維持されます。これらのデバイスは、CRC エラー・チェック、短絡保護、サーマル・アラームなどの追加の信頼性機能を備えています。

本デバイスとの通信は、1.7V~5.5V での動作をサポートする 4 線式のシリアル・インターフェイスにより行われます。

16 ビット DAC81404 と 12 ビット DAC61404 ( DACx1404) はピン互換、クワッド・チャネル、バッファ付き、高電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。これらのデバイスには、低ドリフトの 2.5V 内部基準電圧が搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの高精度基準電圧は不要です。これらのデバイスは単調性が規定され、±1LSB INL の高い直線性を実現しています。また、これらのデバイスは、IR 降下を防止し最大 ±12V のグランド・バウンスを検出するためにチャネルごとのセンス・ピンを実装しています。

出力構成をユーザーが選択可能で、フルスケールの双極性出力電圧の ±20V、±10V、±5V、およびフルスケール単極性出力電圧の 40V、20V、10V、5V を使用できます。各 DAC チャネルのフルスケール出力範囲は別々にプログラム可能です。統合された DAC 出力バッファは最大 15mA をシンクまたはソースできるため、追加のオペアンプの必要性が低下します。

DACx1404 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、電源オン時に DAC 出力をグランドに接続します。デバイスが動作用に正しく構成されるまで、出力はこのモードに維持されます。これらのデバイスは、CRC エラー・チェック、短絡保護、サーマル・アラームなどの追加の信頼性機能を備えています。

本デバイスとの通信は、1.7V~5.5V での動作をサポートする 4 線式のシリアル・インターフェイスにより行われます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DAC81404 アクティブ 高精度の内部リファレンス搭載、クワッドチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC High voltage, 16-bit resolution, and quad channel
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC61402 アクティブ 高精度内部リファレンス搭載、デュアルチャネル、12 ビット、±20V の動作範囲、バッファ出力 DAC High voltage, 12-bit resolution, and dual channel

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DACx1404 クワッド 16 ビット / 12 ビット高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
回路設計 高電圧データコンバータ向け +5V から生成する精密 ±15V 電源 回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 12日
回路設計 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 PDF | HTML 2025年 12月 9日
回路設計 Output Overvoltage Protection Circuit for Voltage DACs With an External Feedback Pin PDF | HTML 2025年 7月 29日
証明書 DAC81404EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 30日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC81404EVM — DAC81404 評価基板

DAC81404評価基板(EVM)は、DACx1404ファミリ用のオールインワン開発プラットフォームです。16-ビット、4チャネルDAC81404と12ビット、4-チャネルDAC61404は、ピン互換のファミリです
4チャネル、バッファ付き、高電圧出力デジタル-アナログ変換器(DAC)で、2.5Vの内部基準電圧を統合。これらのデバイスは指定されています
単調性と1 LSB未満の優れた直線性を提供します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER Example python driver for the DACx14xx family

This example python driver interfaces with the on board FTDI controller of the DACx14xx EVM ecosystem.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DAC814XXEVM-GUI DAC814XXEVM GUI

This GUI interfaces with the on board controller of the DAC81401EVM to control the register settings on the DAC81401 and related devices in the device family.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian