DAC53401-Q1
車載、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、VOUT (電圧出力)、スマート DAC
DAC53401-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- 1 LSB の INL と DNL (10 ビットおよび 8 ビット)
- 幅広い動作範囲:
- 電源:1.8V~5.5V
- PMBus™互換 I2C インターフェイス
- Standard、Fast、Fast mode plus
- A0 ピンによって 4 つのスレーブ・アドレス・オプションを設定
- VIH:1.62V (VDD = 5.5V の場合)
- ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM、EEPROM)
- すべてのレジスタ設定の保存と復元
- プログラム可能な波形生成:方形波、ランプ波形、のこぎり波
- 三角波と FB ピンを使用する、パルス幅変調 (PWM) 出力
- デジタル・スルーレート制御
- 内部基準電圧
- 非常に低い消費電力:1.8V で 0.2mA
- 柔軟な起動:ハイ・インピーダンスまたは 10K-GND
- 超小型パッケージ:8 ピン WSON (2mm × 2mm)
10 ビットの DAC53401-Q1 および 8 ビットの DAC43401-Q1 ( DACx3401-Q1は、車載用、バッファ付き、電圧出力のスマート D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。これらのデバイスは消費電力が非常に小さく、小型の 8 ピン WSON パッケージで供給されます。 DACx3401-Q1 は、その機能セット、小型パッケージ、低消費電力により、LED 用および汎用バイアス・ポイント生成、電源制御、PWM 信号生成などのアプリケーションに最適です。
これらのデバイスは不揮発性メモリ (NVM)、内部基準電圧、PMBus 互換の I2C インターフェイスを備えています。 DACx3401-Q1 は内部基準電圧または電源のどちらかを基準電圧として動作し、1.8V~5.5V のフルスケール信号を出力します。また、I2C インターフェイスで通信を行います。これらのデバイスは、I2C の Standard Mode、Fast Mode、Fast Mode Plus をサポートしています。
DACx3401-Q1 は、高度な統合機能を備えたスマート DAC デバイスです。これらのスマート DAC のフォース・センス出力、 PWM 出力、 NVM 機能により、ソフトウェアを使用せずにシステム性能と制御を実現できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DACx3401-Q1 車載用、10 ビットおよび 8 ビット、電圧出力スマート D/A コンバータ、小型 2 × 2 WSON に不揮発性メモリと PMBus™ 互換 I2C インターフェイスを統合 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 7月 28日 |
アプリケーション・ノート | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
アプリケーション概要 | DACx3401 Delivers Auto and Commercial LED and Laser Diode Biasing Solution | 2019年 7月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC53401EVM — DAC53401 NVM、バッファ電圧出力、I2C インターフェイス搭載、10 ビット、1 チャネル DAC の評価基板
The DAC53401 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC53401 device. DAC53401 is a single-channel, buffered, low-voltage output, digital-to-analog converter (DAC) in 10-bit resolution. The device provides unipolar (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。