ADS7862
- 4 INPUT CHANNELS
- FULLY DIFFERENTIAL INPUTS
- 2 µs TOTAL THROUGHPUT PER CHANNEL
- GUARANTEED NO MISSING CODES
- PARALLEL INTERFACE
- 1MHz EFFECTIVE SAMPLING RATE
- LOW POWER:40mW
- APPLICATIONS
- MOTOR CONTROL
- MULTI-AXIS POSITIONING SYSTEMS
- 3-PHASE POWER CONTROL
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS7862 is a dual 12-bit, 500kHz analog-to-digital converter (A/D) with 4 fully differential input channels grouped into two pairs for high speed simultaneous signal acquisition. Inputs to the sample-and-hold amplifiers are fully differential and are maintained differential to the input of the A/D converter. This provides excellent common-mode rejection of 80dB at 50kHz, which is important in high noise environments.
The ADS7862 offers parallel interface and control inputs to minimize software overhead. The output data for each channel is available as a 12-bit word. The ADS7862 is offered in an TQFP-32 package and is fully specified over the 40°C to +85°C operating range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual 500kHz,12-Bit, 2 + 2 Channel Simultaneous Sampling A/D Converter データシート (Rev. B) | 2005年 8月 26日 | |||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using a SAR A/D Converter for Current Measurement in Motor Control Applications (Rev. A) | 2015年 5月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010年 11月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Interfacing the ADS786x to TMS470 Processors | 2006年 7月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | Interfacing the ADS786x to the MSP430F2013 | 2006年 6月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Reading Data from the ADS7862 | 2005年 8月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PBS) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。