DAC084S085
Key Specifications
Resolution | 8 bits |
INL | ±0.5 LSB (max) |
DNL | +0.18 / −0.13 LSB (max) |
Settling Time | 4.5 µs (max) |
Zero Code Error | +15 mV (max) |
Full-Scale Error | −0.75 %FS (max) |
Supply Power |
Normal | 1.1 mW (3V) / 2.5 mW (5V) typ |
Power Down | 0.3 µW (3V) / 0.8 µW (5V) typ |
The DAC084S085 is a full-featured, general purpose QUAD 8-bit voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single +2.7V to 5.5V supply and consumes 1.1 mW at 3V and 2.5 mW at 5V. The DAC084S085 is packaged in 10-lead LLP and MSOP packages. The 10-lead LLP package makes the DAC084S085 the smallest QUAD DAC in its class. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing and the three wire serial interface operates at clock rates up to 40 MHz over the entire supply voltage range. Competitive devices are limited to 25 MHz clock rates at supply voltages in the 2.7V to 3.6V range. The serial interface is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP interfaces.
The reference for the DAC084S085 serves all four channels and can vary in voltage between 1V and VA, providing the widest possible output dynamic range. The DAC084S085 has a 16-bit input shift register that controls the outputs to be updated, the mode of operation, the powerdown condition, and the binary input data. All four outputs can be updated simultaneously or individually depending on the setting of the two mode of operation bits.
A power-on reset circuit ensures that the DAC output powers up to zero volts and remains there until there is a valid write to the device. A power-down feature reduces power consumption to less than a microWatt with three different termination options.
The low power consumption and small packages of the DAC084S085 make it an excellent choice for use in battery operated equipment.
The DAC084S085 is one of a family of pin compatible DACs, including the 10-bit DAC104S085 and the 12-bit DAC124S085. The DAC084S085 operates over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DAC084S085 8-Bit Micro Pwr QUAD DAC w/Rail-to-Rail Output (jp) データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2008年 11月 20日 | |
アプリケーション・ノート | AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | 8,10,12-Bit Dual/Quad DAC with Rail-to-Rail Output User Guide | 2012年 2月 23日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Optimizing Portable Applications with D/A Converters | 2006年 9月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。