ADS1216
- 24 BITS, NO MISSING CODES
- 0.0015% INL
- 22 BITS EFFECTIVE RESOLUTION (PGA = 1), 19 BITS (PGA = 128)
- PGA FROM 1 TO 128
- SINGLE-CYCLE SETTLING MODE
- PROGRAMMABLE DATA OUTPUT RATES: up to 1kHz
- ON-CHIP 1.25V/2.5V REFERENCE
- EXTERNAL DIFFERENTIAL REFERENCE: 0.1V to 2.5V
- ON-CHIP CALIBRATION
- SPI™-COMPATIBLE
- 2.7V TO 5.25V
- < 1mW POWER CONSUMPTION
- APPLICATIONS
- INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
- LIQUID/GAS CHROMATOGRAPHY
- BLOOD ANALYSIS
- SMART TRANSMITTERS
- PORTABLE INSTRUMENTATION
- WEIGHT SCALES
- PRESSURE TRANSDUCERS
SPI is a trademark of Motorola.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The ADS1216 is a precision, wide dynamic range, delta-sigma, Analog-to-Digital (A/D) converter with 24-bit resolution operating from 2.7V to 5.25V supplies. The delta-sigma A/D converter provides up to 24 bits of no-missing-code performance and an effective resolution of 22 bits.
The eight input channels are multiplexed. Internal buffering can be selected to provide a very high input impedance for direct connection to transducers or low-level voltage signals. Burnout current sources are provided that allow for the detection of an open or shorted sensor. An 8-bit Digital-to-Analog Converter (DAC) provides an offset correction with a range of 50% of the FSR (Full-Scale Range).
The PGA (Programmable Gain Amplifier) provides selectable gains of 1 to 128 with an effective resolution of 19 bits at a gain of 128. The A/D conversion is accomplished with a second-order delta-sigma modulator and programmable sinc filter. The reference input is differential and can be used for ratiometric cancellation. The onboard current DACs operate independently with the maximum current set by an external resistor.
The serial interface is SPI-compatible. Eight bits of digital I/O are also provided that can be used for input or output. The ADS1216 is designed for high-resolution measurement applications in smart transmitters, industrial process control, weight scales, chromatography, and portable instrumentation.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。