OPA827
- 入力電圧ノイズ密度: 1kHzにおいて
4nV/√Hz - 入力電圧ノイズ:
0.1Hz~10Hz: 250nVPP - 入力バイアス電流: 10pA (最大値)
- 入力オフセット電圧: 150µV (最大値)
- 入力オフセット・ドリフト: 2µV/℃ (最大値)
- ゲイン帯域幅: 22MHz
- スルーレート: 28V/µs
- 静止電流: 4.8mA/Ch
- 広い電源電圧範囲: ±4V~±18V
- パッケージ: 8ピンSOICおよび8ピンVSSOP
アプリケーション
- ADCドライバ
- DAC出力バッファ
- 試験用機器
- 医療用機器
- PLLフィルタ
- 地震関連の応用
- トランスインピーダンス・アンプ
- 積分器
- アクティブ・フィルタ
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
OPA827シリーズのJFETオペアンプは、優れたDC精度とAC性能を持ち合わせています。これらのアンプは、オフセット電圧が低く(最大値150µV)、温度によるドリフト係数が非常に低く(標準値0.5µV/℃)、バイアス電流が低く(標準値3pA)、0.1Hz~10Hzのノイズが非常に低い(標準値250nVPP)製品です。このデバイスは±4V~±18Vの広い電源電圧範囲、低い消費電流(標準値4.8mA/Ch)で動作します。
ゲイン帯域幅積(GBW)が22MHz、スルー・レートが28V/µsという優れたAC特性や、高精度のDC特性から、OPA827シリーズは16~18ビットのミクスト・シグナル・システム、トランスインピーダンス(I/V変換)アンプ、フィルタ、高精度の±10Vフロントエンド、プロ用オーディオなど広範なアプリケーションに適しています。
OPA827は、8ピンSOICおよび8ピンVSSOPの表面実装パッケージで供給され、-40℃~125℃で仕様が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | OPA827 低ノイズ、高精度、JFET入力 オペアンプ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2016年 8月 29日 |
アプリケーション概要 | MUX 対応高精度オペアンプ (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 2月 8日 | |||
アプリケーション概要 | Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 4月 13日 | |||
アプリケーション概要 | MUX 対応高精度オペアンプ (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 12月 17日 | ||
Analog Design Journal | オフセット補正手法:レーザー・トリミング、 e-Trim、チョッパ (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 12月 17日 | ||
回路設計 | バッファ付き計装アンプを使用した高電圧 SAR ADC 駆動回路 | 英語版 | 2019年 4月 25日 | |||
回路設計 | 高ゲインの計装アンプを使用した ADC 駆動回路 | 英語版 | 2019年 4月 25日 | |||
回路設計 | 高速セトリング・ローパス・フィルタ回路 | 英語版 | 2019年 2月 13日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
Analog Design Journal | Analog Applications Journal 4Q 2014 | 2014年 10月 24日 | ||||
Analog Design Journal | Distortion and source impedance in JFET-input op amps | 2014年 10月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
OPA827 TINA-TI Reference Design (Rev. E)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator
This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:
- A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
汎用オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
CIRCUIT060001 — 単一電源、ローサイド、単方向電流センシング回路
CIRCUIT060002 — Temperature sensing with NTC thermistor circuit(英語)(NTC サーミスタ回路搭載、温度センシング)
CIRCUIT060003 — PTC サーミスタ回路搭載、温度センシング
CIRCUIT060004 — 低ノイズ、長距離の PIR センサ・コンディショナー回路
CIRCUIT060005 — ディスクリート差動アンプ回路搭載ハイサイド電流センシング
CIRCUIT060006 — Bridge Amplifier Circuit(英語)(ブリッジ・アンプ回路)
CIRCUIT060007 — ローサイドの双方向電流センシング回路
CIRCUIT060008 — 全波整流回路
CIRCUIT060009 — 半波整流回路
CIRCUIT060010 — PWM ジェネレータ回路
CIRCUIT060011 — 単一電源、2 次、マルチ・フィードバック・ハイパス・フィルタ回路
CIRCUIT060012 — 単一電源、2 次、マルチ・フィードバック・ローパス・フィルタ回路
CIRCUIT060014 — MOSFET 付き電圧/電流 (V/I) コンバータ回路
CIRCUIT060016 — 非反転型マイク・プリアンプ回路
CIRCUIT060017 — デュアル電源、ディスクリートのプログラマブル・ゲイン・アンプ回路
CIRCUIT060018 — フォトダイオード・アンプ回路
CIRCUIT060019 — 非反転型の正の基準電圧を搭載した反転型オペアンプ回路
CIRCUIT060020 — 反転型アンプ回路
CIRCUIT060051 — 高速セトリングのローパス・フィルタ回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
CIRCUIT060075 — 高速過電流検出回路
帯域幅が非常に広く、オフセットが非常に小さく、スルー・レートが高速なことから、OPA388 が選択されています。伝播遅延が 40ns、立ち上がり時間が 4.8ns と短く、応答が高速なことから、TLV3201 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
多くの TI リファレンス デザインには、OPA827 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。