ADS7829
- High Throughput at Low Supply Voltage (2.7 V VCC)
- ADS7829: 12-bit 125 KSPS
- ADS7826: 10-bit 200 KSPS
- ADS7827: 8-bit 250 KSPS
- Very Wide Operating Supply VoltageL: 2.7 V to 5.25 V (as Low as 2.0 V With Reduced Performance)
- Rail-to-Rail, Pseudo Differential Input
- Wide Reference Voltage: 50 mV to VCC
- Micropower Auto Power-Down:
- Less Than 60 µW at 75 kHz, 2.7 V VCC
- Low Power Down Current: 3 µA Max
- Ultra Small Chip Scale Package: 8-pin 3 x 3 PDSO (SON, Same Size as QFN)
- SPI™ Compatible Serial Interface
- APPLICATIONS
- Battery Operated Systems
- Remote Data Acquisition
- Isolated Data Acquisition
- Simultaneous Sampling, Multichannel Systems
microPOWER is a trademark of Texas Instruments.
The ADS7826/27/29 is a family of 10/8/12-bit sampling analog-to-digital converters (A/D) with assured specifications at 2.7-V supply voltage. It requires very little power even when operating at the full sample rate. At lower conversion rates, the high speed of the device enables it to spend most of its time in the power down modethe power dissipation is less than 60 µW at 7.5 kHz.
The ADS7826/27/29 also features operation from 2.0 V to 5 V, a synchronous serial interface, and a differential input. The reference voltage can be set to any level within the range of 50 mV to VCC.
Ultra-low power and small package size make the ADS7826/27/29 family ideal for battery operated systems. It is also a perfect fit for remote data acquisition modules, simultaneous multichannel systems, and isolated data acquisition. The ADS7826/27/29 family is available in a 3 x 3 8-pin PDSO (SON, same size as QFN) package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 10/8/12-Bit High Speed 2.7V microPower? Sampling Analog-to-Digital Converter データシート | 2003年 6月 27日 | |||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010年 11月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点