INA828
- 高精度計測アンプの発展
- 第2世代: INA828
- 第1世代: INA128
- 低いオフセット電圧: 最大50µV
- ゲイン・ドリフト係数: 5ppm/℃(G = 1)、50ppm/℃(G > 1)
- ノイズ: 7nV/√Hz
- 帯域幅: 2MHz (G = 1)、260kHz (G = 100)
- 1nFの容量性負荷で安定
- ±40Vまで入力を保護
- 同相信号除去:
- 110dB (最小値、G = 10)
- 電源電圧除去: 100dB (最小値、G = 1)
- 消費電流: 650µA (最大値)
- 電源電圧範囲:
- 単一電源: 4.5V~36V
- デュアル電源: ±2.25V~±18V
- 定格温度範囲:
-40℃~+125℃ - パッケージ: 8ピンSOIC
INA828は、単一電源またはデュアル電源の非常に幅広い電圧範囲で動作する、低消費電力の高精度計測アンプです。単一の外付け抵抗によって、1~1000の範囲でゲインを設定できます。このデバイスは、入力オフセット電圧、オフセット電圧ドリフト、入力バイアス電流、入力電圧ノイズ、入力電流ノイズを極めて低く抑える新しいスーパーβ入力トランジスタを使用することで、卓越した精度を実現します。追加回路により、±40Vまでの過電圧から入力を保護します。
INA828は非常に高い同相除去比を提供するように最適化されています。G = 1での同相除去比は、全入力同相範囲を通じて90dBを上回ります。このデバイスは、5Vの単一電源から最大±18Vのデュアル電源までの低電圧動作に適しています。INA828は、8ピンSOICパッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
INAEVM — ユニバーサル計測アンプ評価モジュール
The universal INAEVM (Instrumentation Amplifier Evaluation Module) is available in two package options that simplify prototyping precision instrumentation amplifiers in either the SO-8 (D) package or the MSOP-8(DGK) package with the pinout shown. See the chart below for compatible TI INA’s. Note: (...)
INA828 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
CIRCUIT060067 — 交流 (AC) 結合の計装アンプ回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01042 — 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ・テスタのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点