ADS7263
- Eight Pseudo- or Four Fully-Differential Inputs
- Simultaneous Sampling of Two Channels
- Excellent AC Performance:
- SNR:
93 dB (ADS8363)
85 dB (ADS7263)
73 dB (ADS7223) - THD:
–98 dB (ADS8363)
–92 dB (ADS7263)
–86 dB (ADS7223)
- SNR:
- Dual Programmable and Buffered 2.5-V Reference Allows:
- Two Different Input Voltage Range Settings
- Two-Level PGA Implementation
- Programmable Auto-Sequencer
- Integrated Data Storage (up to 4 per channel) for Oversampling Applications
- 2-Bit Counter for Safety Applications
- Fully Specified Over the Extended Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
The ADS8363 is a dual, 16-bit, 1-MSPS analog-to-digital converter (ADC) with eight pseudo- or four fully-differential input channels grouped into two pairs for simultaneous signal acquisition. The analog inputs are maintained differentially to the input of the ADC. The input multiplexer can be used in either pseudo-differential mode, supporting up to four channels per ADC (4x2), or in fully-differential mode that allows to convert up to two inputs per ADC (2x2). The ADS7263 is a 14-bit version and the ADS7223 is a 12-bit version of the ADS8363.
The ADS8363, ADS7263, and ADS7223 offer two programmable reference outputs, flexible supply voltage ranges, a programmable auto-sequencer, data storage of up to four conversion results per channel, and several power-down features.
All devices are offered in a 5-mm x 5-mm, 32-pin VQFN package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS8363EVM — ADS8363 評価モジュール
The ADS8363EVM uses a circuit board designated ADS72-8363EVM. This EVM board will accept either the ADS7263 (12bit) or the ADS8363 (16bit) ADC. The evaluation board has two 1MSPS, 12-bit/16-bit serial output channels. The analog inputs can be configured as 4 pseudo-differential or 2 fully (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。