TLC2555
- Maximum Throughput . . . 175/360 KSPS
- INL/DNL: ±1 LSB Max, SINAD: 72 dB, SFDR: 85 dB, fi = 20 kHz
- SPI/DSP-Compatible Serial Interface
- Single 5-V Supply
- Rail-to-Rail Analog Input With 500 kHz BW
- Three Options Available:
- TLC2551: Single Channel Input
- TLC2552: Dual Channels With Autosweep
- TLC2555: Single Channel With Pseudo-Differential Input
- Low Power With Autopower Down
- Operating Current: 3.5 mA
Autopower Down: 8 µA
- Operating Current: 3.5 mA
- Small 8-Pin MSOP and SOIC Packages
TMS320 is a trademark of Texas Instruments.
The TLC2551, TLC2552, and TLC2555 are a family of high performance, 12-bit, low-power, miniature, CMOS analog-to-digital converters (ADC). The TLC255x family uses a 5-V supply. Devices are available with single, dual, or single pseudo-differential inputs. Each device has a chip select (CS)\, serial clock (SCLK), and serial data output (SDO) that provides a direct 3-wire interface to the serial port of most popular host microprocessors (SPI interface). When interfaced with a TMS320 DSP, a frame sync signal (FS) can be used to indicate the start of a serial data frame on CS\ for all devices or on FS for the TLC2551.
The TLC2551, TLC2552, and TLC2555 are designed to operate with very low power consumption. The power saving feature is further enhanced with an autopower down mode. This product family features a high-speed serial link to modern host processors with SCLK up to 20 MHz. The maximum SCLK frequency is dependent upon the mode of operation (see Table 1). The TLC255x family uses the SCLK as the conversion clock, which provides synchronous operation and a minimum conversion time of 1.5 µs using a 20 MHz SCLK.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 5 V, Low-Power, 12-Bit, 175/360 KSPS, Serial ADC with AutoPower Down データシート (Rev. D) | 2002年 10月 17日 | |||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
5-6KINTERFACE — 5-6K インターフェイス評価モジュール
The interface board consists of two signal conditioning sites, two serial EVM sites, and a parallel EVM site. Regardless of the interface type, all EVMs compatible with the 5-6K Interface Board have a standard analog interface and standard power connector. Three position screw terminals J1 and (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。