TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

D/A コンバータ (DAC)

性能を向上する高精度、高速 DAC

parametric-filter製品をすべて表示
TI の D/A コンバータ (DAC) 製品ラインアップは、産業用、車載、通信、エンタープライズ、パーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションに適した高速と高精度を幅広いパッケージ オプションで実現しています。

カテゴリ別の参照

主な機能別の選択

スマート DAC とスマート AFE (アナログ フロント エンド)

高度な統合機能を搭載したスマート DAC とスマート AFE の製品ラインアップを活用すると、システムの性能と制御能力が向上

DAC60516
高精度 DAC(≤10 MSPS)

2.5V 内部リファレンス、50mA のドライブ能力、16 チャネル、12ビット、電圧出力

概算価格 (USD) 1ku | 18.53

DDS39RFS10
高速 DAC (10MSPS 超過)

16 ビット、1 チャネル、20.48GSPS、12GHz RF ダイレクト デジタル シンセサイザ (DDS)

概算価格 (USD) 1ku | 116.62

DAC121S101-SEP
高精度 DAC(≤10 MSPS)

耐放射線特性、シングルチャネル、低消費電力 (0.57mW)、12 ビット、5.5V、D/A コンバータ

DDS39RF12
高速 DAC (10MSPS 超過)

16 ビット、2 チャネル、24GSPS、12GHz RF、RF ダイレクト デジタル シンセサイザ (DDS)

概算価格 (USD) 1ku | 242.95

TSMU818A030
高精度 DAC(≤10 MSPS)

8 チャネル、18 ビット、30V、100mA 出力、高容量ドライブ、パラメトリック測定ユニット (PMU)

概算価格 (USD) 1ku | 200.00

DDS39RFS12
高速 DAC (10MSPS 超過)

16 ビット、1 チャネル、24GSPS、12GHz RF、RF ダイレクト デジタル シンセサイザ (DDS)

概算価格 (USD) 1ku | 145.77

スマート DAC

概要

スマート D/A コンバータ (DAC) を使用すると、制御機能を強化できます。スマート DAC とは、出力バッファと不揮発性メモリ機能を搭載した DAC、言い換えるとデジタル ポテンショメータです。スマート DAC の高度な統合機能を活用すると、ソフトウェアを使用せずにシステム性能と制御を向上させることができます。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:05
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:05
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
技術記事
What is a smart DAC?
スマート DAC の概要や、これらの製品を活用してコストの削減と開発期間の短縮を実現すると同時にシステム性能を向上させる方法を解説しています。
PDF | HTML
技術記事
Generating pulse-width modulation signals with smart DACs
PWM 信号を生成するために、マイコンと追加の外部コンポーネントを組み合わせてシステムを開発する代わりに、スマート DAC を活用する方法を解説しています。
PDF | HTML

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - DAC
DAC (D/A コンバータ) のトレーニング カリキュラムは主なトピック別に構成されており、各トピックは短いトレーニング ビデオ、複数の選択肢から解答する問題、解答形式の短い演習などで構成されています。
関連資料
関連資料
DAC 回路 
具体的な最終製品のニーズに合わせて簡単に調整できる、高精度および高速 DAC のサブ回路のアイデアを収録した包括的なライブラリをご覧ください。無償 e-book も提供されています
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
高速シグナル チェーンのトレーニング シリーズ
RF サンプリングや JESD204B などのトピックについて解説したオンライン トレーニング シリーズ