DAC121S101-SEP
- 耐放射線特性:
- 吸収線量 (TID):30krad (Si)
- シングル イベント ラッチアップ (SEL):43MeV-cm2/mg
- シングル イベント機能割り込み (SEFI):43MeV-cm2/mg
- 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP):
- ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
- VID (Vendor Item Drawing) V62/24641
- 防衛および航空宇宙アプリケーション温度範囲をサポート:-55℃~+125℃
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 単一の製造施設
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 製品のトレーサビリティ
- 単調性を規定
- 低消費電力動作
- レール ツー レール電圧出力
- ゼロ スケール出力へのパワー オン リセット
- 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 小型パッケージ:
- 8 ピン VSSOP (3mm × 3mm)
- パワーダウン機能
- 主な仕様
- 12 ビット分解能
- DNL:-0.15LSB、+0.35LSB (標準値)
- 12µs 出力セトリング時間 (標準値)
- 4mV のゼロコード誤差 (標準値)
- フルスケール誤差:-0.07%FSR (標準値)
DAC121S101-SEP デバイスは、フル機能搭載の汎用 12 ビット電圧出力 D/A コンバータ (DAC) で、2.7V~5.5V の単一電源で動作でき、3.6V での電流消費はわずか 177µA (代表値) です。オンチップの出力アンプによりレール ツー レール出力スイングが可能で、3 線式のシリアル インターフェイスは規定の電源電圧範囲にわたって 30MHz までのクロック速度で動作し、標準 SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP インターフェイスと互換性があります。
この電源電圧は DAC121S101-SEP の基準電圧となるため、可能な限り広い出力ダイナミック レンジを実現します。パワーオン リセット回路は、デバイスへの有効な書き込みが発生するまで、DAC 出力を 0V にパワーアップします。パワーダウン機能により、消費電力は 1 マイクロワット (標準値) 未満に低下します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DAC121S101-SEP 12 ビット、マイクロパワー、RRO D/A コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 8月 12日 |
| * | 放射線と信頼性レポート | DAC121S101-SEP Single-Event Latch-Up (SEL) Radiation Report | PDF | HTML | 2024年 12月 13日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | DAC121S101-SEP Radiation Tolerant, CMOS, 12-Bit Digital to Analog Converter (DAC) TID Report | PDF | HTML | 2024年 12月 12日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | DAC121S101-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2024年 12月 11日 | ||
| アプリケーション概要 | 宇宙グレードの 12A レーザー ダイオード ドライバ | PDF | HTML | 2026年 3月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP 評価基板
DAC121S101-SEP 評価基板 (EVM) は、DAC121S101-SEP デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。
DAC121S101-SEP デバイスは、フル機能、汎用、12 ビット、電圧出力の D/A コンバータ (DAC) です。2.7V ~ 5.5V の単一電源電圧で動作し、3.6V 動作時の消費電流はわずか 177μA です。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。