DAC121S101SEPEVM

DAC121S101-SEP の評価基板

DAC121S101SEPEVM

購入

概要

DAC121S101-SEP 評価基板 (EVM) は、DAC121S101-SEP デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。

DAC121S101-SEP デバイスは、フル機能、汎用、12 ビット、電圧出力の D/A コンバータ (DAC) です。2.7V ~ 5.5V の単一電源電圧で動作し、3.6V 動作時の消費電流はわずか 177μA です。

特長
  • DAC121S101-SEP を評価するための構成可能な回路
  • USB を経由し、オンボードで VDD (5V) を供給
  • 高精度 3V 電圧レギュレータをオンボード搭載
  • DAC121S101SEPEVM GUI を使用して、FT4232 から DAC に容易に書き込み可能
  • 外部からの SPI 接続が利用可能

  • USB から Micro-USB への変換ケーブル

高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC121S101-SEP 耐放射線特性、シングルチャネル、低消費電力 (0.57mW)、12 ビット、5.5V、D/A コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP の評価基板

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC121S101SEPEVM-GUI — Labview GUI for the DAC121S101SEPEVM

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

DAC121S101SEPEVM-GUI Labview GUI for the DAC121S101SEPEVM

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 29 8 2024
lock DAC121S101SEPEVM_Installer.zip  — 211610 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC121S101-SEP 耐放射線特性、シングルチャネル、低消費電力 (0.57mW)、12 ビット、5.5V、D/A コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
DAC121S101SEPEVM DAC121S101-SEP の評価基板

リリース情報

1.0 Initial Release

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) DAC121S101-SEP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 9月 27日
証明書 DAC121S101SEPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 7月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ