ADS7854
- 16-, 14-, and 12-Bit, Pin-Compatible Family
- Simultaneous Sampling of Two Channels
- Supports Fully-Differential Inputs
- High Speed:
- ADS8354: 16 Bits, 700 kSPS
- ADS7854: 14 Bits, 1 MSPS
- ADS7254: 12 Bits, 1 MSPS
- Excellent DC Performance:
- ADS8354:
- 16-Bit NMC DNL, ±2.5-LSB Max INL
- ADS7854:
- 14-Bit NMC DNL, ±1.5-LSB Max INL
- ADS7254:
- 12-Bit NMC DNL, ±1-LSB Max INL
- ADS8354:
- Excellent AC Performance:
- ADS8354:
- 93-dB SNR, –100-dB THD
- ADS7854:
- 88-dB SNR, –95-dB THD
- ADS7254:
- 72-dB SNR, –90-dB THD
- ADS8354:
- Dual, Programmable, and Buffered
2.5-V Internal Reference - Fully-Specified Over the Extended Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
- Small Footprint:
WQFN-16 (3-mm × 3-mm) and TSSOP-16
The ADS8354, ADS7854, and ADS7254 belong to a family of pin-compatible, dual, high-speed, simultaneous-sampling, analog-to-digital converters (ADCs) that support fully-differential analog inputs.
Each device includes two individually programmable reference sources that can be used for system-level gain calibration. Also, a flexible serial interface that can operate over a wide power-supply range enables easy communication with a large variety of host controllers. Power consumption for a given throughput can be optimized by using the two low-power modes supported by the device. All devices are fully specified over the extended industrial temperature range (–40°C to 125°C) and are available in pin-compatible, WQFN-16 (3-mm × 3-mm) and TSSOP-16 packages.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADSxx54 Dual, High-Speed, 16-, 14-, and 12-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 8月 12日 | ||
製品概要 | Precision ADCs for Motor Encoders and Position Sensing | PDF | HTML | 2023年 3月 27日 | |||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
Analog Design Journal | Closed-loop motor control: An introduction to rotary resolvers and encoders | 2014年 4月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SBAC128 — ADSxx53EVM-PDK and ADSxx54EVM-PDK Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIPD117 — 12 ビット 1 MSPS 2 チャネルデータ収集システムリファレンス・デザイン
TIDA-00201 — 差動シグナル・コンディショニング回路、電流および電圧測定用、Fluxgate センサ使用
TIDA-00499 — トランジェントおよびデジタル故障レコーダ AFE、差動アンプおよび HS ADC 使用、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。