ADS1014L

アクティブ

PGA とコンパレータ搭載、1.8V I²C バス電圧をサポート、12 ビット、3.3kSPS、1 チャネル、デルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 3.3 Number of input channels 1 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, Oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 3.3 Number of input channels 1 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, Oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 3.6
DSBGA (YCJ) 12 1.471168 mm² 1.448 x 1.016 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • ノイズフリー分解能:12 ビット
  • 電源電圧範囲:2.0 V ~ 3.6 V
  • 低消費電流:
    • 150µA (連続変換モード)
  • データ・レートをプログラム可能: 128SPS~3.3kSPS
  • シングルサイクルのセトリング
  • 内部低ドリフト基準電圧
  • 内部発振器
  • アラート出力ピン付きデジタル コンパレータ
  • I2C インターフェイス:
    • 4 つのピン選択可能アドレス
    • 1.8V I2C バス電圧と互換
  • 動作温度範囲:
    • -40℃~+125℃
  • ノイズフリー分解能:12 ビット
  • 電源電圧範囲:2.0 V ~ 3.6 V
  • 低消費電流:
    • 150µA (連続変換モード)
  • データ・レートをプログラム可能: 128SPS~3.3kSPS
  • シングルサイクルのセトリング
  • 内部低ドリフト基準電圧
  • 内部発振器
  • アラート出力ピン付きデジタル コンパレータ
  • I2C インターフェイス:
    • 4 つのピン選択可能アドレス
    • 1.8V I2C バス電圧と互換
  • 動作温度範囲:
    • -40℃~+125℃

ADS1014L および ADS1015L (ADS101xL) は、高精度、低消費電力、12 ビット、I2C 互換のアナログ / デジタル コンバータ (ADC) で、超小型の 12 ピン DSBGA、10 ピン VSSOP パッケージで供給されます。ADS101xL は、低ドリフトの基準電圧と発振器を内蔵しています。ADS101xL は、プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) およびデジタル コンパレータも内蔵しています。これらの機能を有しデバイス動作電源電圧範囲が広いため、省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適します。

ADS101xL は、最大 3300 サンプル/秒 (SPS) のデータ レートで変換を実行できます。PGA は入力電圧範囲が ±256mV~±6.144V で、振幅の小さな信号から大きな信号まで高精度に測定できます。ADS1015L には入力マルチプレクサ (MUX) が搭載されており、2 つの差動入力または 4 つのシングルエンド入力を測定できます。過電圧や低電圧の検出には、ADS101xL のデジタル コンパレータを使用してください。

ADS1014L および ADS1015L (ADS101xL) は、高精度、低消費電力、12 ビット、I2C 互換のアナログ / デジタル コンバータ (ADC) で、超小型の 12 ピン DSBGA、10 ピン VSSOP パッケージで供給されます。ADS101xL は、低ドリフトの基準電圧と発振器を内蔵しています。ADS101xL は、プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) およびデジタル コンパレータも内蔵しています。これらの機能を有しデバイス動作電源電圧範囲が広いため、省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適します。

ADS101xL は、最大 3300 サンプル/秒 (SPS) のデータ レートで変換を実行できます。PGA は入力電圧範囲が ±256mV~±6.144V で、振幅の小さな信号から大きな信号まで高精度に測定できます。ADS1015L には入力マルチプレクサ (MUX) が搭載されており、2 つの差動入力または 4 つのシングルエンド入力を測定できます。過電圧や低電圧の検出には、ADS101xL のデジタル コンパレータを使用してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS101xL 超小型、低消費電力、12 ビット、PGA 搭載 3.3kSPS ADC、コンパレータ、1.8V I2 C バス電圧に対応 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 6月 14日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS1115EVM-PDK — ADS1115 16 ビット、860SPS、4 チャネル、デルタ シグマ ADC の評価基板

ADS1115 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、超小型、低消費電力、高精度の 16 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS1115 を評価するための包括的なソリューションです。電力と I/O は、USB 接続とシンプルなソフトウェア インターフェイス経由で供給できます。複数のアナログ入力を端子台に接続する方法で、2 つの差動入力、または 4 つのシングルエンド入力を供給できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

ADS1015SW-LINUX — Linux driver for ADS1015

The Linux driver supports the ADS1015 and ADS1115 12-Bit ADCs with Integrated MUX, PGA, Comparator, Oscillator, and Reference. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the IIO sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through (...)

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCJ) 12 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian