INA196A-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 機能安全対応
- 広い同相電圧範囲: -16V~80V
- 低い誤差:3% の過熱 (最大値)
- 帯域幅:最高 500kHz
- 3 つの伝達関数を使用可能:20V/V、50V/V、100V/V
- 完全な電流検出ソリューション
電圧出力機能を備えた INA19xA-Q1 ファミリの電流シャント・モニタは、INA19xA の電源電圧に関わらず、-16V~80V の同相モード電圧でシャントにおける電圧降下を検出できます。これらの製品は、以下の 3 種類の出力電圧スケールで供給されます。20V/V、50V/V、100V/V。500kHz の帯域幅により、電流制御ループの使用や DC モーターの状態監視が簡単になります。INA193A~INA195A は、それぞれ INA196A~INA198A と機能は同じですが、ピン割り当てが異なります。
INA19xA-Q1 は、2.7V~18V の単電源で動作します。これらは動作温度範囲仕様が広く (-40℃~125℃)、省スペースな SOT-23 パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | INA19xA-Q1 電流シャント・モニタ、同相電圧範囲 -16V~80V データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 2月 11日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点