ADS8867
- Sample Rate: 100 kHz
- No Latency Output
- Unipolar, True-Differential Input Range:
–VREF to +VREF - Wide Common-Mode Voltage Range:
0 V to VREF with 90-dB CMRR (min) - SPI™-Compatible Serial Interface with
Daisy-Chain Option - Excellent AC and DC Performance:
- SNR: 96 dB, THD: –115 dB
- INL: ±1.0 LSB (max)
- DNL: ±1.0 LSB (max), 16-Bit NMC
- Wide Operating Range:
- AVDD: 2.7 V to 3.6 V
- DVDD: 1.65 V to 3.6 V
(Independent of AVDD) - REF: 2.5 V to 5 V (Independent of AVDD)
- Operating Temperature: –40°C to +85°C
- Low-Power Dissipation:
- 0.7 mW at 100 kSPS
- 70 µW at 10 kSPS
- Power-Down Current (AVDD): 50 nA
- Full-Scale Step Settling to 16 Bits: 1200 ns
- Packages: MSOP-10 and SON-10
The ADS8867 is a 16-bit, 100-kSPS, true-differential input, analog-to-digital converter (ADC). The device operates with a 2.5-V to 5-V external reference, offering a wide selection of signal ranges without additional input signal scaling. The reference voltage setting is independent of, and can exceed, the analog supply voltage (AVDD).
The device offers an SPI-compatible serial interface that also supports daisy-chain operation for cascading multiple devices.
The device supports unipolar, true-differential analog input signals with a differential input swing of –VREF to +VREF. This true-differential analog input structure allows for a common-mode voltage of any value in the range of 0 V to +VREF (when both inputs are within the operating input range of –0.1 V to VREF + 0.1 V).
Device operation is optimized for very low-power operation. Power consumption directly scales with speed. This feature makes the ADS8867 excellent for lower-speed applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Bit, 100-kSPS, Serial Interface, microPower, Miniature, True-Differential Inp データシート (Rev. A) | 2013年 12月 17日 | |||
製品概要 | PLC Analog Input Front-End Architectures | PDF | HTML | 2022年 7月 31日 | |||
回路設計 | Circuit for protecting low-voltage SAR ADC from electrical overstress with minim | 2019年 5月 25日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 | ||||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。