DAC8551

アクティブ

16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC60501 アクティブ WSON パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 12 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC 12-bit device in WSON 2 mm by 2 mm package
比較対象デバイスと類似の機能
DAC82001 アクティブ 1 チャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC) NewerVersion device, 0.5nV-s glitch energy, 250uA current consumption, no output biffer

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 12 Settling time (µs) 10 Reference type Ext Architecture String Rating Catalog Features Low glitch Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 12 Settling time (µs) 10 Reference type Ext Architecture String Rating Catalog Features Low glitch Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 相対精度: 8LSB
  • グリッチ・エネルギー: 0.1nV-s
  • マイクロパワー動作: 2.7Vにおいて140µA
  • パワーオン・リセット時出力0V
  • 電源: 2.7V~5.5V
  • 16ビット単調
  • セトリング・タイム: ±0.003% FSRまで10µs
  • 低消費電力のシリアル・インターフェイスと
    シュミット・トリガ入力
  • レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
  • パワーダウン機能
  • バイナリ入力
  • SYNC割り込み機能
  • DAC85x1およびDAC8550 (2の補数入力)との
    ドロップイン互換
  • 相対精度: 8LSB
  • グリッチ・エネルギー: 0.1nV-s
  • マイクロパワー動作: 2.7Vにおいて140µA
  • パワーオン・リセット時出力0V
  • 電源: 2.7V~5.5V
  • 16ビット単調
  • セトリング・タイム: ±0.003% FSRまで10µs
  • 低消費電力のシリアル・インターフェイスと
    シュミット・トリガ入力
  • レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
  • パワーダウン機能
  • バイナリ入力
  • SYNC割り込み機能
  • DAC85x1およびDAC8550 (2の補数入力)との
    ドロップイン互換

DAC8551は、小型で低消費電力の16ビット電圧出力デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)であり、単調で優れた直線性を持ち、不要なコード間過渡電圧が最小限に抑えられています。DAC8551に搭載されている多用途の3線式シリアル・インターフェイスは30MHzまでのクロック速度で動作し、標準の SPI™、 QSPI™、 Microwire™、デジタル信号プロセッサ(DSP)インターフェイスと互換性があります。

DAC8551の出力範囲を設定するには、外部基準電圧が必要です。DAC8551は、パワーオン・リセット回路により、電源投入時にDAC出力を0Vにリセットし、以後デバイスに対し有効な書き込みが行われるまでそのまま保持します。DAC8551は、シリアル・インターフェイスによってアクセスされるパワーダウン機能を持ち、デバイスの消費電流を5Vで200nAにまで低減できます。

このデバイスは通常動作時に低消費電力であるため、携帯用のバッテリ駆動機器に理想的です。2.7V時の消費電力は0.38mWで、パワーダウン・モードでは1µW未満に低減します。

さらに柔軟性が必要な場合は、DAC8551の2の補数入力版であるDAC8550 (SLAS476)を参照してください。

DAC8551は、小型で低消費電力の16ビット電圧出力デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)であり、単調で優れた直線性を持ち、不要なコード間過渡電圧が最小限に抑えられています。DAC8551に搭載されている多用途の3線式シリアル・インターフェイスは30MHzまでのクロック速度で動作し、標準の SPI™、 QSPI™、 Microwire™、デジタル信号プロセッサ(DSP)インターフェイスと互換性があります。

DAC8551の出力範囲を設定するには、外部基準電圧が必要です。DAC8551は、パワーオン・リセット回路により、電源投入時にDAC出力を0Vにリセットし、以後デバイスに対し有効な書き込みが行われるまでそのまま保持します。DAC8551は、シリアル・インターフェイスによってアクセスされるパワーダウン機能を持ち、デバイスの消費電流を5Vで200nAにまで低減できます。

このデバイスは通常動作時に低消費電力であるため、携帯用のバッテリ駆動機器に理想的です。2.7V時の消費電力は0.38mWで、パワーダウン・モードでは1µW未満に低減します。

さらに柔軟性が必要な場合は、DAC8551の2の補数入力版であるDAC8550 (SLAS476)を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DAC7551 アクティブ 12 ビット、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ 12-bit device
DAC8551-Q1 アクティブ DAC8551-Q1 車載、16 ビット、超低グリッチの電圧出力 DAC Automotive grade
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC80501 アクティブ WSON パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC 16-bit device in WSON 2 mm by 2 mm package
比較対象デバイスと類似の機能
DAC8562 アクティブ 温度ドリフト 4ppm/°C の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、デュアル チャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC Dual-channel
DAC8568 アクティブ 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC 8-channel device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC8551 16ビット、超低グリッチ、電圧出力デジタル/アナログ・コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 7月 17日
回路設計 高精度 DAC を使用した大電流電圧出力回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 23日
Analog Design Journal 如何將理想二極體控制器作為太陽能應用 中的可擴展輸入旁路開關使用 PDF | HTML 2024年 6月 27日
Analog Design Journal 理想ダイオード コントローラを太陽光発電 アプリケーションのスケーラブルな入力バ イパス スイッチとして使用する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 27日
Analog Design Journal 태양광 애플리케이션에서 확장 가능한 입력 바이패스 스위치로 이상적인 다이 오드 컨트롤러를 사용하는 방법 PDF | HTML 2024年 6月 27日
Analog Design Journal 4mA~20mA 루프 전원 공급 트랜스미터 설계 PDF | HTML 2024年 6月 26日
Analog Design Journal 4mA~20mA ループ電源トランスミッタの 設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 26日
Analog Design Journal 設計 4mA 至 20mA 迴路供電發送器 PDF | HTML 2024年 6月 26日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC8551EVM — DAC8551 evaluation module

The DAC8551EVM features the DAC8551 digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, single channel, serial input Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

DXP DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DAC8551 IBIS Model

SBAM049.ZIP (8 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Ref Design for High-Current Voltage O/P Circuit Using a Precision DAC

SBAM417.ZIP (23 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01536 — シングル チャネル、絶縁、3線式電流ループ トランスミッタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインで紹介するシングル チャネル、入力絶縁、3 線式の電流ループ トランスミッタは、24V 電源で動作し、0mA ~ 20mA の電流範囲を出力します。このデザインには、回路の目標を達成するため、高精度のデジタル/アナログ コンバータ (DAC) と内部基準電圧、、統合された 3 線式電流ループ トランスミッタ、デジタル アイソレータが搭載されています。保護回路が内蔵されており、IEC61000-4 テストに合格します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD190 — 2 線 4-20mA トランスミッタ、EMC/EMI 試験済、リファレンス・デザイン

This CerTIfied Reference Design is a 16-bit loop-powered, or 2-wire, transmitter using the DAC8551 and XTR116. The design includes a protection circuit that provides immunity to the IEC61000-4 test suite. The design also includes a circuit to rectify a reverse polarity power supply. The protection (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian