TIDA-01536
シングル・チャネル、絶縁型、3 線式電流ループ・トランスミッタのリファレンス・デザイン
TIDA-01536
概要
This single-channel, input-isolated, three-wire current loop transmitter reference design provides a current range of 0 mA to 20 mA while operating on a 24-V supply. The design features a precision digital-to-analog converter (DAC) with an internal reference voltage, integrated three-wire current loop transmitter, and a digital isolator to realize the circuit goals. Protection circuitry is included to pass the IEC61000-4 tests.
特長
- Analog output for factory automation and control
- 16-bit resolution
- 0-mA to 20-mA current output
- Protected against IEC61000-4 transients
- 3-wire SPI input
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWL7.PDF (58 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1