XTR111
- 設計しやすい入力/出力範囲:0mA~20mA、4mA~20mA、5mA~25mA、および電圧出力
- 非直線性: 0.002%
- 低いオフセット・ドリフト:1µV/°C
- 精度: 0.015%
- 単電源動作
- 広い電源範囲:7V~44V
- 出力エラー・フラグ(EF)
- 出力ディスエーブル(OD)
- 可変電圧レギュレータ:3V~15V
- APPLICATIONS
- ユニバーサルな電圧制御電流源
- 3線式センサ・システムの電流または電圧出力
- PLC出力によるプログラマブル・ドライバ
- 電流モードのセンサ励起
XTR111は、標準の0mA~20mAまたは4mA~20mAアナログ信号向けに設計された高精度の電圧- 電流コンバータであり、 最大で36mAを供給できます。入力電圧と出力電流の比は、1個の抵抗RSETによって設定されます。また、電圧出力用に回路を 変更することもできます。
外付けのP-MOSFETトランジスタにより、高出力抵抗と、電源電圧VVSPより2V下からGND以下の十分低い電圧まで、幅広 い追従電圧範囲が確保されます。
調整可能な3V~15Vのサブレギュレータ出力により、追加回路に対して電源電圧を供給できます。
XTR111は、MSOPおよびDFNの表面実装パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 高精度、電圧-電流コンバータ/トランスミッタ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2009年 8月 7日 | |
アプリケーション概要 | How to Select Amplifiers for Pressure Transmitter Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 2月 14日 | |||
機能安全情報 | XTR111 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 1月 3日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | XTR111 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | 2013年 4月 17日 | ||||
Analog Design Journal | 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal | 2012年 9月 25日 | ||||
Analog Design Journal | Harnessing wasted energy in 4- to 20-mA current-loop systems | 2012年 9月 25日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | XTR111 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2009年 5月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価モジュール
DLP NIRscan は、高性能で手頃な近赤外線分光計を設計するための評価モジュール(EVM)です。設計者が DLP ベースの分光器の開発をすぐに開始するために必要なものがすべて含まれています。この評価モジュールは、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ・レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。
XTR111-2EVM — XTR111 評価モジュール新バージョン
The XTR111-2EVM is used for the basic functional evaluation of the XTR111.The XTR111-2EVM is initiallyconfigured to a basic setup for 0 mA to 20 mA operation with a 0-V to 5-Vinput. Note that although the accuracy of the gain setting resistor, RSET, used in the EVM is 0.1%, the XTR111 device has (...)
CIRCUIT060014 — MOSFET 付き電圧/電流 (V/I) コンバータ回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01536 — シングル・チャネル、絶縁型、3 線式電流ループ・トランスミッタのリファレンス・デザイン
TIDA-01471 — PLC アナログ入力向け IEPE 振動センサ・インターフェイスのリファレンス・デザイン
TIDA-00760 — PLC 向けマルチプレクス・シングル・チャネル DAC を搭載したマルチチャネル・アナログ出力モジュールのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。