XTR111-2EVM

XTR111 評価モジュール新バージョン

XTR111-2EVM

購入

概要

The XTR111-2EVM is used for the basic functional evaluation of the XTR111.The XTR111-2EVM is initiallyconfigured to a basic setup for 0 mA to 20 mA operation with a 0-V to 5-Vinput. Note that although the accuracy of the gain setting resistor, RSET, used in the EVM is 0.1%, the XTR111 device has greater accuracy. The remaining resistors are standard 1%.The voltage regulator is set to 5 V.The EVM requires one external power-supply voltage with a range of 8 V to 40 V.

特長
  • Easy handling of the small DFN package.
  • Easy access to all device pins.
  • Easily-configurable digital inputs (OD and EF) to disable the output, modify the output circuit forvoltage output, or apply a 4-mA signal shift.
  • LED indicator for the error flag
  • Output protection and filtering circuitry
4 ~ 20mA のシグナル・コンディショナ
XTR111 3V ~ 15V のレギュレータ搭載、抵抗で設定可能な I/O 比、電圧/電流コンバータ / トランスミッタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

XTR111-2EVM — XTR111 評価モジュール新バージョン

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) XTR111 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 2013年 4月 17日
証明書 XTR111-2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ