TIDA-01471

PLC アナログ入力向け IEPE 振動センサ・インターフェイスのリファレンス・デザイン

TIDA-01471

設計ファイル

概要

工業振動センシングは、予測に基づく保守に必要な条件監視において重要な技術です。内蔵の電子圧電性(IEPE)センサは、工業環境で使用される最も一般的な振動センサです。このリファレンス・デザインは、IEPE センサ・インターフェイス用のフル・アナログ方式フロントエンドであり、消費電力と実装面積の低減と同時に柔軟な高解像度、高速変換を実現します。

特長
  • シングル・チャネル IEPE センサ・アナログ入力
  • 24 ビット変換分解能
  • データ・レートを 265kSPS ~ 32kSPS の範囲でプログラム可能
  • 20kHz の信号帯域幅
  • ±10V AC 入力、250kΩ 入力インピーダンス
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU305.PDF (4998 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRRP9.PDF (381 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRQ0.PDF (60 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRQ1.PDF (267 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRQ3.ZIP (1517 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDM3.ZIP (319 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRQ2.PDF (1334 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

4 ~ 20mA のシグナル・コンディショナ

XTR1113V ~ 15V のレギュレータ搭載、抵抗で設定可能な I/O 比、電圧/電流コンバータ / トランスミッタ

データシート: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS127L0124 ビット、512kSPS、1 チャネル、超低消費電力、広帯域、デルタ・シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

TS3A50173.3V、4:1、2 チャネル汎用アナログ・マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LP2901クワッド、低消費電力、産業用グレードの標準コンパレータ

データシート: PDF
シフト・レジスタ

SN74HC5953 ステート出力レジスタ搭載、8 ビット・シフト・レジスタ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF6025バッファ内蔵、イネーブル・ピン搭載、2.5V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4551低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LMV751デュアル、5.5V、5MHz、低ノイズ (6.5nV/√Hz)、オフセットが 1mV のオペアンプ

データシート: PDF
高精度 DAC(≤10 MSPS)

DAC53118 ビット、シングル・チャネル、80 uA、1.8 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDA-01471 Simulation (Fault) — TIDM021.ZIP (23 K)

シミュレーション・モデル

TIDA-01471 Simulation (Full) — TIDM022.ZIP (49 K)

シミュレーション・モデル

TIDA-01471 Simulation (ZIN) — TIDM023.ZIP (31 K)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド PLCアナログ入力用のIEPE振動センサ・インターフェイスのリファ レンス・デザイン 英語版 2017年 9月 18日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ