AFE432A3W
10 ビット SAR ADC と VDAC (電圧出力 DAC) と NVM (不揮発性メモリ) と GPI (汎用入力) 搭載、8 ビット、300mA 電流源 DAC
AFE432A3W
- 電流源 DAC:
- 1LSB DNL
- 2 つの範囲:300mA、220mA
- 770mV のヘッドルーム
- 2 チャネルの電圧出力 DAC:
- 1LSB DNL
- 1×、1.5×、2×、3×、4× のゲイン
- チャネル 1 の ADC 入力
- チャネル 1 のプログラマブルなコンパレータ モード
- VDD オフ時にハイ・インピーダンス出力
- ハイ・インピーダンスおよび抵抗性プルダウンのパワーダウン・モード
- 50MHz、SPI 互換インターフェイス
- I2C または SPI を自動検出
- VIH:1.62V (VDD = 5.5V の場合)
- さまざまな機能に構成可能な汎用入出力 (GPIO)
- あらかじめ定義された波形生成:正弦波、余弦波、三角波、のこぎり波
- ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
- 基準電圧として内部または電源を使用可能
- 広い動作範囲:
- 電源:3V ~ 5.5V
- 温度:-40℃~+125℃
10 ビットの AFE532A3W および 8 ビットの AFE432A3W (AFEx32A3W) は、3 チャネル、バッファ付き、電圧出力、電流出力、および ADC 入力のスマート アナログ フロント エンド (AFE) です。AFEx32A3W デバイスは、レーザー ダイオードや小型モーターの線形制御に使用できる電流源をサポートしています。これらのデバイスは、電圧出力用にハイ インピーダンスのパワーダウン モードと電源オフ状態でのハイ インピーダンス出力をサポートしています。チャネル 1 は ADC、電圧出力 DAC、またはコンパレータとして構成可能です。電圧出力 DAC は、プログラマブルなコンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース センス オプションを備えています。このスマート AFE は、多機能 GPIO、機能生成、およびプログラム可能不揮発性メモリ (NVM) によって、プロセッサレス アプリケーションや設計の再利用を実現できます。これらのデバイスは、SPI、I2C インターフェイスを自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。
これらのスマート AFE は、AFEx32A3W の機能セットと超小型パッケージおよび低消費電力という特長を備えており、受動光ネットワーク (PON) や他の産業用レーザーにおけるレーザー ダイオードの電力制御や電界吸収変調レーザー (EML) 制御などのアプリケーションに最適です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFEx32A3W 10 ビット / 8 ビット、3 チャネル、電圧出力 / 電流出力 / ADC 入力スマート AFE、I2 C または SPI 対応 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 10月 9日 |
回路設計 | Programmable FET LED Biasing Circuit Using Smart DAC | PDF | HTML | 2024年 4月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE532A3WEVM — AFE532A3W 8 ビットと 10 ビット、300mA 電流源 DAC の評価基板
AFE532A3W 評価基板 (EVM) は、バッファ付き、電圧出力と電流出力の D/A コンバータ (DAC) である AFE532A3W の機能と性能をさまざまな構成で評価するためのプラットフォームです。AFE532A3W は、1 個の 10 ビット 300mA 電流出力 DAC (IDAC)、1 個の 10 ビット電圧出力 DAC (VDAC)、外部信号監視用の 1 個の 10 ビット A/D コンバータ (ADC) を搭載しています。
AFE532A3EVM には、AFE532A3W VDAC の出力を負のバイアスとして評価するためのオプション回路があります。AFE532A3W (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シリーズ電圧リファレンス
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。