TLA2528
- Small package size:
- 3-mm × 3-mm WQFN
- 8 channels configurable as any combination of:
- Up to 8 analog inputs, digital inputs, or digital outputs
- GPIOs for I/O expansion:
- Open-drain, push-pull digital outputs
- Wide operating ranges:
- AVDD: 2.35 V to 5.5 V
- DVDD: 1.65 V to 5.5 V
- –40°C to +85°C temperature range
- I2C interface:
- Up to 3.4 MHz (high-speed mode)
- 8 configurable I2C addresses
- Programmable averaging filters:
- Programmable sample size for averaging
- Averaging with internal conversions
- 16-bit resolution for average output
The TLA2528 is an easy-to-use, 8-channel, multiplexed, 12-bit, successive approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The eight channels can be independently configured as either analog inputs, digital inputs, or digital outputs. The device has an internal oscillator for ADC conversion processes.
The TLA2528 communicates via an I2C-compatible interface and supports standard-mode (100 kHz), fast-mode (400 kHz), fast-mode plus (1 MHz), and high-speed mode (3.4 MHz). Up to eight I2C addresses can be selected for the TLA2528 by connecting a resistor on the ADDR pin.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLA2528 Small, 8-Channel, 12-Bit ADC With I2C Interface and GPIOs データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 4月 27日 | ||
アプリケーション概要 | Resolution-Boosting ADS7138 Using Programmable Averaging Filter | 2019年 12月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | BP-ADS7128 BoosterPack™ Plug-In Module User's Guide | 2019年 5月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BP-ADS7128 — ADS7128 8 チャネル、12 ビット ADC ブースタパック・プラグイン・モジュール
The BP-ADS7128 BoosterPack™ plug-in module is a platform for evaluating the performance of the successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) ADS7128 device and family of devices, which are analog, nanopower, eight-input-channel devices with an I/O expander.
BP-ADS7128 is (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シリーズ電圧リファレンス
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。