ADS112U04

アクティブ

PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 2 Number of input channels 4 Interface type UART Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.85, 5.6 Input voltage range (min) (V) -2.85, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Small Size, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.4 Analog supply voltage (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.3 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 2 Number of input channels 4 Interface type UART Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.85, 5.6 Input voltage range (min) (V) -2.85, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Small Size, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.4 Analog supply voltage (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.3 Digital supply (max) (V) 5.5
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 315µA (標準値)の低消費電流
  • 広い電源電圧範囲:2.3V~5.5V
  • プログラマブル・ゲイン:1~128
  • プログラマブル・データ・レート:最大2kSPS
  • 16ビットのノイズ・フリー分解能(20SPS)
  • シングル・サイクル安定化デジタル・フィルタによる50Hzおよび60Hzの同時リジェクション(20SPS)
  • 2つの差動入力または4つのシングルエンド入力
  • デュアル・マッチのプログラム可能電流源:
    10µA~1.5mA
  • 内部リファレンス:2.048V、ドリフト(標準値):5ppm/℃
  • 内部オシレータ:精度2%
  • 内部温度センサ:精度0.5℃(標準値)
  • 3つの汎用I/O
  • 2線式UART対応インターフェイス(8-N-1フォーマット)、最大120kBaudのボー・レート、自動ボー・レート検出付き
  • パッケージ:3.0mm × 3.0mm × 0.75mm WQFN
  • 315µA (標準値)の低消費電流
  • 広い電源電圧範囲:2.3V~5.5V
  • プログラマブル・ゲイン:1~128
  • プログラマブル・データ・レート:最大2kSPS
  • 16ビットのノイズ・フリー分解能(20SPS)
  • シングル・サイクル安定化デジタル・フィルタによる50Hzおよび60Hzの同時リジェクション(20SPS)
  • 2つの差動入力または4つのシングルエンド入力
  • デュアル・マッチのプログラム可能電流源:
    10µA~1.5mA
  • 内部リファレンス:2.048V、ドリフト(標準値):5ppm/℃
  • 内部オシレータ:精度2%
  • 内部温度センサ:精度0.5℃(標準値)
  • 3つの汎用I/O
  • 2線式UART対応インターフェイス(8-N-1フォーマット)、最大120kBaudのボー・レート、自動ボー・レート検出付き
  • パッケージ:3.0mm × 3.0mm × 0.75mm WQFN

ADS112U04は、高精度の16ビット、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、小信号を測定するセンサ・アプリケーションのシステム・コストと部品点数を削減する多数の機能を統合しています。このデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサ(MUX)を介した2つの差動入力または4つのシングルエンド入力、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、2つのプログラマブル励起電流源、基準電圧、オシレータ、高精度温度センサを備えています。

このデバイスはシングル・サイクル安定化により、最大2000サンプル/秒(SPS)のデータ・レートで変換を実行します。デジタル・フィルタはノイズの大きい工業用アプリケーションに対して、20SPSで50Hzおよび60Hzの同時リジェクションを提供します。内部PGAは最大128のゲインを提供します。このPGAを備えたADS112U04は、測温抵抗体(RTD)、熱電対、サーミスタ、抵抗性ブリッジ・センサなどの小信号を測定するセンサ・アプリケーションに最適です。

ADS112U04は2線式のUART対応インターフェイスを備えています。ガルバニック絶縁を必要とするアプリケーションで、このUART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)インターフェイスを使用すると、デジタル絶縁チャネルの数を最小限に抑えられるので、コスト、基板面積、消費電力を削減できます。

ADS112U04は、16ピンのリードレスWQFNパッケージ、または16ピンTSSOPパッケージで提供されており、温度範囲-40℃~+125℃で動作が規定されています。

ADS112U04は、高精度の16ビット、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、小信号を測定するセンサ・アプリケーションのシステム・コストと部品点数を削減する多数の機能を統合しています。このデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサ(MUX)を介した2つの差動入力または4つのシングルエンド入力、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、2つのプログラマブル励起電流源、基準電圧、オシレータ、高精度温度センサを備えています。

このデバイスはシングル・サイクル安定化により、最大2000サンプル/秒(SPS)のデータ・レートで変換を実行します。デジタル・フィルタはノイズの大きい工業用アプリケーションに対して、20SPSで50Hzおよび60Hzの同時リジェクションを提供します。内部PGAは最大128のゲインを提供します。このPGAを備えたADS112U04は、測温抵抗体(RTD)、熱電対、サーミスタ、抵抗性ブリッジ・センサなどの小信号を測定するセンサ・アプリケーションに最適です。

ADS112U04は2線式のUART対応インターフェイスを備えています。ガルバニック絶縁を必要とするアプリケーションで、このUART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)インターフェイスを使用すると、デジタル絶縁チャネルの数を最小限に抑えられるので、コスト、基板面積、消費電力を削減できます。

ADS112U04は、16ピンのリードレスWQFNパッケージ、または16ピンTSSOPパッケージで提供されており、温度範囲-40℃~+125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS112C04 アクティブ PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC Has I2C interface

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS112U04 16ビット、4チャネル、2kSPS、デルタ・シグマADC、UARTインターフェイス付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 11月 30日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
アプリケーション・ノート K-type thermocouple measurement circuit with precision ADC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 20日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート ADS124S08 3-Wire PT100 RTD Measurement Circuit w/ Low-Side Reference and 1 IDAC (Rev. B) 2021年 9月 9日
アプリケーション・ノート Communication Methods for Data Integrity Using Delta-Sigma Data Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート RTD Wire-Break Detection Using Precision Delta-Sigma ADCs PDF | HTML 2021年 2月 18日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
回路設計 ローサイド・リファレンスと 1 つの IDAC 電流源を使用した 3 線式 PT100 RTD 測定回路 最新英語版 (Rev.B) 2019年 4月 26日
アプリケーション概要 Low-Cost, Single-Chip, Diff Temp Measurement Solution Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A) 2018年 5月 4日
アプリケーション概要 Reducing System Cost, Size and Power in Isolated DAQ Systems Using ADS122U04 (Rev. A) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 2 2011年 11月 9日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS112U04EVM — ADS112U04 評価基板

ADS112U04 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS112U04 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS112U04 は 16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに UART インターフェイスを搭載しています。ADS112U04 には発振器、基準電圧 および PGA も内蔵しており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS112U04EVM とデルタ シグマ ADC EvaluaTIon ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ADC-TEMP-SENSOR-FW Temperature-sensor firmware source files

This temperature-sensor linearization firmware provides a software routine for measuring and linearizing most common temperature sensors, including resistance temperature detectors (RTDs), thermocouples, thermistors (NTC, PTC, etc.) and analog temperature sensors.

This software includes an (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

ADS122U04-C-EXAMPLE-CODE ADS122U04 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS122U04 product family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS112U04 IBIS Model

SBAM348.ZIP (92 KB) - IBIS Model
計算ツール

ADC-RTD-CONFIG-CALC RTD Configuration Calculator for Precision ADCs

This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010019 — 温度センサ向けの冷接点補償 (CJC) 用 RTD 代替回路のリファレンス デザイン

熱電対(TC)を使用する温度センシング アプリケーションは、高精度を実現するために、精密なローカル温度センサを必要とします。このリファレンス デザインは、冷接点補償(CJC)、または超低消費電力のアナログ フロント エンドを搭載する際の設計上の課題を解決するソリューションを提供します。高精度の 4 ~ 20mA センサに合わせて消費電力と精度の各性能を最適化すると同時に、各種 CJC や TC フロント エンド実装の性能を提示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian