REF3430
- 初期精度:±0.05% 以下
- 温度係数:6ppm/℃以下
- 動作温度範囲:−40℃~+125℃
- 出力電流:±10mA
- 低い静止電流:95µA 以下
- 極低ゼロ負荷ドロップアウト電圧:100mV (最大値)
- 広い入力電圧範囲:12V
- 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz):3.8µVp-p/V
- 優れた長期安定性:25ppm/1000 時間
- 複数の小フットプリント 6 ピン SOT-23 パッケージ・ピン配置:REF34xx、REF34xxT
REF34xx デバイスは、低温度ドリフト (6ppm/℃)、低消費電力、高精度の CMOS 電圧リファレンスで、消費電力を 95µA 未満に抑えて、±0.05% の初期精度と低動作電流を実現します。このデバイスは出力ノイズも 3.8µVp-p/V と非常に低いため、ノイズの影響を受けやすいシステムにおいて、高分解能のデータ・コンバータで高いシグナル・インテグリティを維持できます。小型の SOT-23 パッケージで供給される REF34xx は仕様が拡張され、MAX607x、ADR34xx、 およびLT1790 (REF34xxT、ENピンなし) のピン互換製品です。REF34xx は、ADS1287、DAC8802、ADS1112など、ほとんどの ADC および DAC と互換性があります。
デバイスの低い出力電圧ヒステリシスと低い長期出力電圧ドリフトにより、安定性とシステム信頼性がさらに改善されています。さらに、デバイスの小さなサイズと、低い動作電流 (95µA) は、携帯型およびバッテリ駆動のアプリケーションに有用です。
REF34xx は、−40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点