ADS1218
- 24 BITS NO MISSING CODES
- 0.0015% INL
- 22 BITS EFFECTIVE RESOLUTION (PGA = 1), 19 BITS (PGA = 128)
- 4K BYTES OF FLASH MEMORY PROGRAMMABLE FROM 2.7V TO 5.25V
- PGA FROM 1 TO 128
- SINGLE CYCLE SETTLING MODE
- PROGRAMMABLE DATA OUTPUT RATES UP TO 1kHz
- PRECISION ON-CHIP 1.25V/2.5V REFERENCE:
ACCURACY: 0.2%
DRIFT: 5ppm/°C - EXTERNAL DIFFERENTIAL REFERENCE OF 0.1V TO 2.5V
- ON-CHIP CALIBRATION
- PIN-COMPATIBLE WITH ADS1216
- SPI™ COMPATIBLE
- 2.7V TO 5.25V
- < 1mW POWER CONSUMPTION
- APPLICATIONS
- INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
- LIQUID/GAS CHROMATOGRAPHY
- BLOOD ANALYSIS
- SMART TRANSMITTERS
- PORTABLE INSTRUMENTATION
- WEIGHT SCALES
- PRESSURE TRANSDUCERS
SPI is a trademark of Motorola.
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS1218 is a precision, wide dynamic range, delta-sigma, Analog-to-Digital (A/D) converter with 24-bit resolution and Flash memory operating from 2.7V to 5.25V supplies. The delta-sigma, A/D converter provides up to 24 bits of no missing code performance and effective resolution of 22 bits.
The eight input channels are multiplexed. Internal buffering can be selected to provide a very high input impedance for direct connection to transducers or low-level voltage signals. Burnout current sources are provided that allow for the detection of an open or shorted sensor. An 8-bit Digital-to-Analog (D/A) converter provides an offset correction with a range of 50% of the FSR (Full-Scale Range).
The PGA (Programmable Gain Amplifier) provides selectable gains of 1 to 128 with an effective resolution of 19 bits at a gain of 128. The A/D conversion is accomplished with a second-order delta-sigma modulator and programmable sinc filter. The reference input is differential and can be used for ratiometric conversion. The on-board current DACs (Digital-to-Analog Converters) operate independently with the maximum current set by an external resistor.
The serial interface is SPI-compatible. Eight bits of digital I/O are also provided that can be used for input or output. The ADS1218 is designed for high-resolution measurement applications in smart transmitters, industrial process control, weight scales, chromatography, and portable instrumentation.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点