ADS7038-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
- 小型のパッケージ
- WQFN 3mm × 3mm
- ウェッタブル・フランクによりハンダ接合部を目視検査可能
- 8 つのチャネルを次の任意の組み合わせに構成可能
- 最大 8 つのアナログ入力、デジタル入力、またはデジタル出力
- GPIO による I/O の拡張
- オープン・ドレイン、プッシュプル・デジタル出力
- アナログ・ウォッチドッグ
- チャネルごとにスレッショルドをプログラム可能
- 過渡除去用のイベント・カウンタ
- 広い動作範囲
- AVDD:2.35V~5.5V
- DVDD:1.65V~5.5V
- 拡張 SPI デジタル・インターフェイス:
- 高速 (60MHz) インターフェイス
- CRC を使用した読み取り / 書き込み動作:
- データ読み取り / 書き込み時の CRC
- 起動構成時の CRC
- 平均化フィルタをプログラム可能:
- 平均化のサンプル・サイズをプログラム可能
- 内部変換による平均化
- 16 ビット分解能
- 最大 3.2MSPS の速度のターボ・コンパレータ・モード
ADS7038-Q1 は、使いやすい 8 チャネル、多重化、12 ビット、1MSPS、逐次比較型アナログ / デジタル・コンバータ (SAR ADC) です。8 つのチャネルは、アナログ入力、デジタル入力、デジタル出力のいずれかとして独立して構成可能です。このデバイスは、ADC 変換プロセス用の発振器を内蔵しています。
ADS7038-Q1 は SPI 互換のインターフェイスを使用して通信を行い、自律モードまたはシングル・ショット変換モードで動作します。ADS7038-Q1 は、プログラム可能な高および低スレッショルド、ヒステリシス、イベント・カウンタを備えたデジタル・ウィンドウ・コンパレータを使用して、チャネルごとのイベント・トリガ割り込みによるアナログ・ウォッチドッグ機能を実装しています。ADS7038-Q1 は、データの読み取り / 書き込み動作と起動構成のための巡回冗長性検査 (CRC) を内蔵しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS7038-Q1 小型の 8 チャネル、12 ビット ADC、SPI インターフェイス、GPIO、CRC 搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 12月 8日 | |
アプリケーション概要 | Zonal Architecture and MCU I/O Expansion | PDF | HTML | 2023年 2月 2日 | |||
機能安全情報 | ADS7038-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 3月 21日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS7038Q1EVM-PDK Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2020年 10月 9日 | |||
技術記事 | How an automotive ADC can help designers achieve functional safety in ADAS | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS7038Q1EVM-PDK — ADS7038-Q1 8 チャネル、1MSPS、12 ビット ADC の評価基板パフォーマンス・デモ・キット (PDK)
ADS7038-Q1 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) ADS7038-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS7038Q1EVM-PDK は、I/O エキスパンダの ADC を、アナログのナノパワー 8 入力チャネル製品に簡単に接続するために、電源と通信の機能を搭載したカードを提供します。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シリーズ電圧リファレンス
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。