ADS114S06

アクティブ

PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 4 Number of input channels 6 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.625, 5.25 Input voltage range (min) (V) -2.625, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -50 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.75 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 4 Number of input channels 6 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.625, 5.25 Input voltage range (min) (V) -2.625, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -50 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.75 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 3.6
TQFP (PBS) 32 49 mm² 7 x 7 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 低消費電力: 280µA
  • プログラマブル・ゲイン: 1~128
  • プログラマブル・データ・レート: 2.5SPS~4kSPS
  • 低レイテンシ・デジタル・フィルタによる50Hzおよび60Hzの同時リジェクション(20 SPS以下)
  • 12個(ADS114S08)または 6個(ADS114S06)の個別選択可能な入力を持つアナログ・マルチプレクサ
  • センサ励起のためのデュアル・マッチのプログラム可能電流源: 10µA~2000µA
  • 内部リファレンス: 2.5V、最大ドリフト10ppm/℃
  • 内部オシレータ: 4.096MHz、1.5%精度
  • 内部温度センサ
  • 機能拡張された障害検出回路
  • セルフ・オフセットおよびシステム較正
  • 4つの汎用I/O
  • オプションCRC付きSPI互換インターフェイス
  • アナログ電源: ユニポーラ(2.7V~5.25V)またはバイポーラ(±2.5V)
  • デジタル電源: 2.7V~3.6V
  • 動作温度範囲: -50℃~+125℃
  • 低消費電力: 280µA
  • プログラマブル・ゲイン: 1~128
  • プログラマブル・データ・レート: 2.5SPS~4kSPS
  • 低レイテンシ・デジタル・フィルタによる50Hzおよび60Hzの同時リジェクション(20 SPS以下)
  • 12個(ADS114S08)または 6個(ADS114S06)の個別選択可能な入力を持つアナログ・マルチプレクサ
  • センサ励起のためのデュアル・マッチのプログラム可能電流源: 10µA~2000µA
  • 内部リファレンス: 2.5V、最大ドリフト10ppm/℃
  • 内部オシレータ: 4.096MHz、1.5%精度
  • 内部温度センサ
  • 機能拡張された障害検出回路
  • セルフ・オフセットおよびシステム較正
  • 4つの汎用I/O
  • オプションCRC付きSPI互換インターフェイス
  • アナログ電源: ユニポーラ(2.7V~5.25V)またはバイポーラ(±2.5V)
  • デジタル電源: 2.7V~3.6V
  • 動作温度範囲: -50℃~+125℃

ADS114S06およびADS114S08は高精度の16ビット、デルタ-シグマ(ΔΣ)、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)です。低い消費電力と多くの内蔵機能で、小信号を測定するセンサ・アプリケーションのシステム・コストと部品点数を削減できます。

これらのADCは、ノイズの多い産業用環境で使用できる
よう、50Hzまたは60Hzのリジェクションと低レイテンシの変換結果を実現する、構成可能なデジタル・フィルタを備えています。低ノイズのPGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ)は、1~128のゲインを提供し、抵抗ブリッジや熱電対アプリケーション用に低レベルの信号を増幅します。また、プリント回路基板(PCB)の面積を削減する低ドリフトの2.5Vリファレンスを備えています。さらに、2つのプログラム可能な励起電流源(IDAC)により、高精度なRTDバイアスを簡単に実現できます。

入力マルチプレクサは、ADS114S08では12個、ADS114S06では6個の入力をサポートしており、これらの入力は自由に組み合わせてADCに接続できるため、柔軟な設計が可能です。また、センサの過熱故障検出、熱電対用電圧バイアス、システム・モニタリング、4つの汎用I/Oを備えています。

リードレスVQFN-32またはTQFP-32パッケージで供給されます。

ADS114S06およびADS114S08は高精度の16ビット、デルタ-シグマ(ΔΣ)、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)です。低い消費電力と多くの内蔵機能で、小信号を測定するセンサ・アプリケーションのシステム・コストと部品点数を削減できます。

これらのADCは、ノイズの多い産業用環境で使用できる
よう、50Hzまたは60Hzのリジェクションと低レイテンシの変換結果を実現する、構成可能なデジタル・フィルタを備えています。低ノイズのPGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ)は、1~128のゲインを提供し、抵抗ブリッジや熱電対アプリケーション用に低レベルの信号を増幅します。また、プリント回路基板(PCB)の面積を削減する低ドリフトの2.5Vリファレンスを備えています。さらに、2つのプログラム可能な励起電流源(IDAC)により、高精度なRTDバイアスを簡単に実現できます。

入力マルチプレクサは、ADS114S08では12個、ADS114S06では6個の入力をサポートしており、これらの入力は自由に組み合わせてADCに接続できるため、柔軟な設計が可能です。また、センサの過熱故障検出、熱電対用電圧バイアス、システム・モニタリング、4つの汎用I/Oを備えています。

リードレスVQFN-32またはTQFP-32パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS114S06B アクティブ PGA と電圧リファレンス搭載、低コスト アプリケーション向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC Smaller temperature range (-40 to 125 C)
ADS114S08 アクティブ PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC Higher channel count (12-Ch)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS114S0x低消費電力、低ノイズ、高度統合、6および12チャネル、4kSPS、16ビット、デルタ-シグマADC、PGAおよび基準電圧搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 8月 4日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
アプリケーション・ノート K-type thermocouple measurement circuit with precision ADC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 20日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート RTD Ratiometric Measurements and Filtering Using the ADS1148 and ADS1248 (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 27日
アプリケーション・ノート Comparing ADS114S06 and ADS114S08 to the Lower-Cost ADS114S06B and ADS114S08B (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 15日
アプリケーション・ノート ADS124S08 3-Wire PT100 RTD Measurement Circuit w/ Low-Side Reference and 1 IDAC (Rev. B) 2021年 9月 9日
アプリケーション・ノート Communication Methods for Data Integrity Using Delta-Sigma Data Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート RTD Wire-Break Detection Using Precision Delta-Sigma ADCs PDF | HTML 2021年 2月 18日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
回路設計 ローサイド・リファレンスと 1 つの IDAC 電流源を使用した 3 線式 PT100 RTD 測定回路 最新英語版 (Rev.B) 2019年 4月 26日
アプリケーション概要 Low-Cost, Single-Chip, Diff Temp Measurement Solution Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A) 2018年 5月 4日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 2 2011年 11月 9日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS114S08EVM — ADS114S08 評価基板

ADS114S08 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS114S08 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS114S08 は、センサ測定とプロセス制御用途向けの 16 ビット、4kSPS、12 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC です。ADS114S08 は、高精度の発振器と優れた内臓基準ドリフト性能を備えており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS114S08EVM とデルタ シグマ ADC EvaluaTIon ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ADC-TEMP-SENSOR-FW — 各種高精度 ADC に適した温度センサ (RTD、熱電対、サーミスタ) 向けファームウェア

この温度センサ線形化ファームウェアは、抵抗性温度ディテクタ (RTD)、熱電対、サーミスタ (NTC、PTC など)、アナログ温度センサを含め、非常に一般的な各種温度センサの測定と線形化を実施するソフトウェア ルーチンを収録しています。

このソフトウェアが収録しているのは、A/D コンバータ (ADC) とマイクロプロセッサ (MCU) の間で通信を確立するための ADC ハードウェア アブストラクション レイヤ (HAL)、センサのデータの変換と線形化を行って温度値を求めるセンサ API、さらに、センサと高精度 ADC とマイコンを組み合わせて使用し、温度を読み取るためにソース (...)

ファームウェア

SBAC159 ADS1x4S08 Firmware Example Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ADS124S08-C-EXAMPLE-CODE ADS124S08 Example C Code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS124S08 product family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ADC-RTD-CONFIG-CALC RTD Configuration Calculator for Precision ADCs

This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ADS124S08-EXCEL-CALC-TOOL ADS1x4S0x Design Calculator

The ADS124S08 Excel™ calculator tool provides the user with several easy-to-use tools to simplify the configuration of the ADS114S06, ADS114S08, ADS124S06, and ADS124S08. To ensure proper device functionality, the tool includes a common-mode-range calculator to easily determine if the (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PBS) 32 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian