DAC7552
- 2.7-V to 5.5-V Single Supply
- 12-Bit Linearity and Monotonicity
- Rail-to-Rail Voltage Output
- Settling Time: 5 µs (Max)
- Ultralow Glitch Energy: 0.1 nVs
- Ultralow Crosstalk: –100 dB
- Low Power: 440 µA (Max)
- Per-Channel Power Down: 2 µA (Max)
- Power-On Reset to Zero Scale
- SPI-Compatible Serial Interface: Up to 50 MHz
- Daisy-Chain Capability
- Asynchronous Hardware Clear
- Simultaneous or Sequential Update
- Specified Temperature Range: –40°C to 105°C
- Small 3-mm × 3-mm, 16-Lead QFN Package
The DAC7552 is a 12-bit, dual-channel, voltage-output DAC with exceptional linearity and monotonicity. Its proprietary architecture minimizes undesired transients such as code-to-code glitch and channel-to-channel crosstalk. The low-power DAC7552 operates from a single 2.7-V to 5.5-V supply. The DAC7552 output amplifiers can drive a 2-kΩ, 200-pF load rail-to-rail with 5-µs settling time; the output range is set using an external voltage reference.
The 3-wire serial interface operates at clock rates up to 50 MHz and is compatible with SPI, QSPI, Microwire, and DSP interface standards. The outputs of all DACs may be updated simultaneously or sequentially. The parts incorporate a power-on-reset circuit to ensure that the DAC outputs power up to zero volts and remain there until a valid write cycle to the device takes place. The parts contain a power-down feature that reduces the current consumption of the device to under 2 µA.
The small size and low-power operation makes the DAC7552 ideally suited for battery-operated portable applications. The power consumption is typically 1.5 mW at 5 V, 0.75 mW at 3 V, and reduces to 1 µW in power-down mode.
The DAC7552 is available in a 16-lead QFN package and is specified over –40°C to 105°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。