ADS1219
- 設定するレジスタが1つだけで使いやすい
- 消費電流はわずか315µA (標準値)
- 広い電源電圧範囲: 2.3V~5.5V
- レール・ツー・レール入力バッファにより高い入力インピーダンスを実現
- プログラマブル・ゲイン: 1、4
- プログラマブル・データレート: 最高1kSPS
- 最大20ビットの有効分解能
- シングルサイクル安定化デジタル・フィルタにより20SPSで50Hzおよび60Hzの同時除去
- 2つの差動入力または4つのシングルエンド入力
- 内部リファレンス:2.048V、ドリフト(標準値):5ppm/℃
- 精度2%の内部発振器
- I2C互換インターフェイス
- サポートされるI2Cバス速度モード:
Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus - 16のI2Cアドレスをピンで設定可能
- パッケージ:3.0mm × 3.0mm × 0.75mm WQFN
ADS1219は高精度の24ビット、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、電源電圧、電流、および温度監視など、最も一般的なシステム監視機能の実装に必要な機能をすべて搭載しています。柔軟な入力マルチプレクサ(MUX)を介した2つの差動入力または4つのシングルエンド入力を特長とし、レール・ツー・レール入力バッファ、プログラマブル・ゲイン段、基準電圧、発振器を備えています。
バッファを搭載しているため、高インピーダンス・ソースを直接接続できます。ゲイン段はバッファに追従し、1および4のゲインを選択可能です。ADS1219はシングルサイクル安定化により、最高1000サンプル/秒(SPS)のデータレートで変換を実行できます。雑音の多い産業用途では、20SPSで、デジタル・フィルタにより50Hzおよび60Hzの同時除去を実現します。
ADS1219は2線式のI2C互換インターフェイスを搭載しており、最高1MbpsのI2Cバス速度に対応します。2本のアドレス・ピンを介して、16種類のI2Cアドレスを選択することが可能です。
ADS1219は、16ピンのリードレスWQFNパッケージ、または16ピンTSSOPパッケージで供給され、-40℃ ~ +125℃の温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-ADS1219 — ADS1219 24 ビット、1kSPS、4 チャネル、デルタ・シグマ ADC ブースタパック・プラグイン・モジュール
The ADS1219 BoosterPack™ plug-in module is a platform for evaluating the ADS1219 analog-to-digital converter (ADC). ADS1219 is a 24-bit, 1-kSPS, 4-channel, low-power, delta-sigma ADC with an I2C interface for sensor measurement and process control applications. ADS1219 also includes an integrated (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。