ホーム アンプ 電流センス・アンプ アナログ電流センス・アンプ

デュアル コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ

製品詳細

Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Voltage gain (V/V) 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 200 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 2.8 Number of channels 2 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Features Alert Function, Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Voltage gain (V/V) 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 200 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 2.8 Number of channels 2 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Features Alert Function, Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 完全な電流検出ソリューション
  • 3 つのゲイン・オプションを利用可能:
    • INA203:20V/V
    • INA204:50V/V
    • INA205:100V/V
  • デュアル・コンパレータ:
    • コンパレータ 1 はラッチ搭載
    • コンパレータ 2 は遅延オプションあり
  • 同相モード範囲:–16V~80V
  • 高精度:温度範囲全体で 3.5% 以下
  • 帯域幅:500kHz
  • 静止電流:1.8mA
  • パッケージ:SO-14、TSSOP-14、VSSOP-10
  • 完全な電流検出ソリューション
  • 3 つのゲイン・オプションを利用可能:
    • INA203:20V/V
    • INA204:50V/V
    • INA205:100V/V
  • デュアル・コンパレータ:
    • コンパレータ 1 はラッチ搭載
    • コンパレータ 2 は遅延オプションあり
  • 同相モード範囲:–16V~80V
  • 高精度:温度範囲全体で 3.5% 以下
  • 帯域幅:500kHz
  • 静止電流:1.8mA
  • パッケージ:SO-14、TSSOP-14、VSSOP-10

INA203、INA204、INA205 は、電圧出力、デュアル・コンパレータ、基準電圧を内蔵した、単方向の電流シャント・モニタのファミリです。INA203、INA204、INA205 は、–16V~80V の同相電圧において、シャント両端の電圧降下を検出できます。これらのデバイスは 3 種類の出力電圧ゲイン (20V/V、50V/V、100V/V)、最大 500kHz の帯域幅に対応しています。

また、INA203、INA204、INA205 には、2 つのオープン・ドレイン・コンパレータと、0.6V の基準電圧が内蔵されています。14 ピンのバージョンでは、コンパレータの基準電圧を外部入力によりオーバーライド可能です。コンパレータ 1 にはラッチ機能があり、コンパレータ 2 は遅延をユーザーがプログラム可能です。14 ピンのバージョンでは、1.2V の基準電圧出力も提供されます。

INA203、INA204、INA205 は、2.7V~18V の単一電源で動作します。拡張動作温度範囲の –40℃~125℃で動作が規定されています。

INA203、INA204、INA205 は、電圧出力、デュアル・コンパレータ、基準電圧を内蔵した、単方向の電流シャント・モニタのファミリです。INA203、INA204、INA205 は、–16V~80V の同相電圧において、シャント両端の電圧降下を検出できます。これらのデバイスは 3 種類の出力電圧ゲイン (20V/V、50V/V、100V/V)、最大 500kHz の帯域幅に対応しています。

また、INA203、INA204、INA205 には、2 つのオープン・ドレイン・コンパレータと、0.6V の基準電圧が内蔵されています。14 ピンのバージョンでは、コンパレータの基準電圧を外部入力によりオーバーライド可能です。コンパレータ 1 にはラッチ機能があり、コンパレータ 2 は遅延をユーザーがプログラム可能です。14 ピンのバージョンでは、1.2V の基準電圧出力も提供されます。

INA203、INA204、INA205 は、2.7V~18V の単一電源で動作します。拡張動作温度範囲の –40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
INA302 アクティブ デュアル・コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ Improved accuracy and response time, but amplifier-comparator implementation is different.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA20x –16V~80V、500kHz 電流検出アンプ、デュアル・コンパレータ付き データシート (Rev. F 翻訳版) 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 8月 23日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​